Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Elektrische Antriebe
und Steuerungen
Produkte
Produktnews
Branchen
Automobilindustrie
Werkzeugmaschinen
Umformtechnik
Druck- und Verarbeitungsmaschinen
Verpackung und Nahrungsmittel
Montage und Handhabung
News
Anwendungen - Montage
Anwendungen - Handling
Systemlösungen
Kunststoffmaschinen
Halbleitertechnik
Medizintechnik
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
Electric Drives and Controls - Montage und Handling

Lackierapplikation

Rexroth IndraMotion MLD – Die ideale Einzelachslösung


IndraMotion MLD ist die Verschmelzung von Antrieb und Steuerung zu einer kompakten vollständigen Systemlösung.

Basierend auf der Antriebsfamilie IndraDrive entsteht durch die Integration einer Motion-Logic-Steuerung nach IEC 61131-3 und Sicherheitsfunktionen nach EN-954-1 / Kategorie 3 im Antrieb eine hocheffiziente, sichere Einzelachslösung.

Sie vereinigt hohe Sicherheitsanforderungen, schnelle Reaktionszeiten und sehr flexible Programmierung in einem Gerät.
Auch komplexe Aufgaben können, durch den direkten Zugriff der integrierten SPS IndraLogic auf alle Antriebsparameter, schnell und effizient gelöst werden.

Alle notwendigen Arbeiten von der Programmierung über die Inbetriebnahme bis hin zur Diagnose erfolgen aus der durchgängigen Engineering-Umgebung IndraWorks heraus.
Applikationsbeispiel – Lackieren mit IndraMotion MLD


Das auf einer Palette liegende Lackiergut wird von einem Band durch die Spritzkabine befördert.
Rechtwinklig zum Lackiergut verfährt ein IndraDrive-Antrieb 12 Spritzdüsen.
Durch eine optimale Abstimmung zwischen Lackier- und Bandantrieb
(Kurvenscheibe) wird eine ideale Bewegung der Spritzdüsen bei jeder Bandgeschwindigkeit erreicht.
Die Spritzdüsen werden, von der in der Lackierachse integrierten SPS, über 48 Nockenschaltfunktionen exakt auf der Bahn geschaltet.
Um eine maximale Flexibilität der Lackieranlage zu erreichen, werden alle Prozessparameter über Feldbus zum IndraDrive übertragen, geprüft, und sofort aktiviert.
weitere Anwendungen

Anwendung Handling

Service-Helpdesk

Kontakt
 
 
go to top of page | Print | Create PDF