Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Elektrische Antriebe
und Steuerungen
Produkte
Produktnews
Branchen
Automobilindustrie
Werkzeugmaschinen
Umformtechnik
Druck- und Verarbeitungsmaschinen
Verpackung und Nahrungsmittel
Montage und Handhabung
News
Anwendungen - Montage
Anwendungen - Handling
Systemlösungen
Kunststoffmaschinen
Halbleitertechnik
Medizintechnik
Service
Trends und Themen
Training
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


Electric Drives and Controls - Montage und Handling

Kompakt SPS IndraLogic L20



Die kompakte SPS Steuerung von Rexroth für kleine und mittlere Anwendungen in der Fabrikautomation

Auf der Messe SPS/IPC/Drives in Nürnberg stellt Rexroth die IndraLogic L20 vor und rundet damit das SPS Steuerungsprogramm nach unten ab.
Als neues Mitglied der Rexroth Steuerungsfamilie ist die Klemmensteuerung IndraLogic L20 konform mit der IEC 61131 und nutzt die Vorteile der PLC open Strukturen.
So lassen sich mit den mitgelieferten PLC open -Software-Modulen die EcoDrive und IndraDrive Antriebsfamilien leicht und effektiv ansteuern.

Die IndraLogic L20 ist programmkompatibel mit dem größeren Steuerungsbruder IndraLogic L40.
Die Indralogic L20 und IndraLogic L40 sind damit prädestiniert für den Einsatz in kleinen und mittleren Anwendungen in weiten Bereichen der Fabrikautomation wie z.B. bei Montage- Mess- und Prüfapplikationen oder bei automatisierten Handarbeitsplätze.

Gegenüber der IndraLogic L40 gibt es neben dem interessanten Preis folgende Unterschiede:

Leistungsmerkmale L20 L40 
Anwenderspeicher, Programmcode 1 MB 4 MB 
Anwenderspeicher, Daten 2 MB 4 MB 
remanenter Speicher 32 kB 64 kB 
Abarbeitungszeit typisch (1000 Anweisungen in AWL) 150 µs 70 µs 
Wechselmedium CF-Card CF-Card 
Schnittstellen RS232 RS232 
 Ethernet 10/100 Mbits Ethernet 10/100 Mbits 
 PROFIBUS-DP Master/Slave PROFIBUS-DP Master/Slave 
E/A 8 DI 24 V DC (interrupt fähig)  8 DI 24 V DC (interrupt fähig) 
 8 DO 24 V DC, 0,5 A 8 DO 24 V DC, 0,5 A 
E/A-Erweiterung bis 20 Rexroth Inline E/A-Module bis 63 Rexroth Inline E/A-Module 
Funktionsmodule bis zu 4 
Programmierschnittstelle Ethernet, RS232 Ethernet, RS232 
Abmessungen 175 x 120 x 76 mm 175 x 120 x 76 mm 



weitere Informationen
Kompakt SPS IndraLogic L20
Schnelle Rexroth IndraMotion for Handling
Produktkatalog
Broschüre
Training
Service-Helpdesk
Kontakt
 
 
go to top of page | Print | Create PDF