Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Elektrische Antriebe
und Steuerungen
Produkte
Produktnews
Branchen
Automobilindustrie
Werkzeugmaschinen
Anwendungen
Referenzen
Systemlösungen
Brancheninformationen
Technologiepartner
Umformtechnik
Druck- und Verarbeitungsmaschinen
Verpackung und Nahrungsmittel
Montage und Handhabung
Kunststoffmaschinen
Halbleitertechnik
Medizintechnik
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
CNC-Technik heute
hohe Anforderungen - neue Aufgabenstellungen.

Anspruchsvolle 3D-Bearbeitungen und geforderte hohe Genauigkeiten belasten zunehmend die Vorschubgeschwindigkeit da
  • zu lange Blockzykluszeiten durch umfangreiche NC-Programmierung entstehen oder
  • Bahngeschwindigkeiten an Polygonzugecken reduziert werden müssen.
Weiterhin steigt aber auch die Schwingungsneigung der Maschinen, da die Beschleunigungssprünge zur Geschwindigkeitsmaximierung extremer werden. Dies wird entweder durch verwindungssteifere Achsen realisiert, was zu teuren Kinematiken und Antriebskomponenten führt, oder es werden komplexe Softwarelösungen gefordert, um die Mechanik-Kosten im Rahmen zu halten.

Egal in welche Richtung Maschinenseitig gedacht wird, Steuerungs-und Antriebstechnik muss stets auf höchstem Niveau entwickelt und eingesetzt werden.


Unsrer Lösung:
IndraMotion MTX und IndraDrive – die zukunftsweisende Ausrüstung für ihre Werkzeugmaschine.

Unsere CNC- Steuerung wird in verschiedenen Abstufungen angeboten. Zum Einen als PC-basierte Performance sowie als Standard-Lösung und zum Anderen als Rack-basierte Kompakt-Lösung. Nur so tragen wir den vielfältigen Anforderungen Rechnung und bleiben stets flexibel und skalierbar.

Mit den neuen Möglichkeiten für komplexere Bearbeitungen erhöht sich auch der Umfang der NC-Programme. Die Blockzykluszeit ist hierbei ausschlaggebend, wie schnell einzelne Bearbeitungsschritte (Sätze) abgearbeitet werden können.

Unsere IndraMotion MTX ermöglicht Blockzykluszeiten von unter 1 ms bei einer 16-Achsenmaschine. Diesen Geschwindigkeitsvorsprung bei der Blockzykluszeit hebt die IndraMotion MTX von der übrigen Konkurrenz ab und ermöglicht somit die geforderten hohen Bahnvorschübe auch in Standardmaschinen.

Systemlösungen
Heutige Anforderungen
IndraMotion MTX advanced
IndraMotion MTX performance
IndraMotion MTX compact
IndraMotion MTX standard
Indralogic
 
 
go to top of page | Print | Create PDF