|
| Systemlösung |
| IndraLogic - Rack basiert |
 |
| Die SPS-Steuerung IndraLogic wird als Rack-basierende Variante, auf Basis der Steuerungshardware L40 oder L20, aber auch als Softlösung angeboten. Die benötigten Ein- und Ausgänge sowie Antriebe und Visualisierung können über Profibus angeschlossen werden. IndraLogic kommt vor allem in einfachen Maschinen und in Montageanwendungen zum Einsatz.
|

|
|
|
 |
Durch die neuen Verbundfunktionen von IndraWorks erhält auch IndraLogic die nötige Offenheit in vernetzten Systemen. Alle Daten können über gängige Übertragungstechniken wie Ethernet oder den Feldbus ausgetauscht werden. Zur offenen SPS-Programmierung mit PLC open Bausteinen kommen noch viele Funktionen wie z.B. der Logic Analyser zum Einsatz.
Sicher und einfach ist nun auch das Engineering, wenn Maschinen vervielfältigt werden müssen. IndaWorks ermöglicht mit dem neuen Automation Interface ein einfaches Dublizieren einer bereits projektierten Master-Steuerung auf weitere baugleiche Maschinen mit Hilfe von Automation-Scripts.

Durch vorhandene PLC-Open Bausteine können die IndraDrive Antriebe einfach eingebunden und z.B. im Positioniersatzbetrieb eingesetzt werden.
Unser neues kompaktes Antriebssystem IndraDrive Mi verbindet Antriebselektronik und Servomotor in einer so kompakten Einheit. IndraDrive Mi überzeugt mit 4 Baugrößen sowie mit integrierter Motion-Logic nach IEC 61131-3 bei gleichzeitig reduziertem Bauvolumen von ca. 30 % gegenüber herkömmlicher Antriebstechnik und kommen somit in einfachen Logic gesteuerten Ladeportalen zum Einsatz.
|
|
|
|
|
|
|
|