|
| Systemlösung |
| IndraMotion MTX advanced |
 |
| IndraMotion MTX advanced ist die leistungsstärkste Komplettlösung, die CNC-, Motion Control und SPS-Funktionalität in einem System vereinigt. Über die Softwareskalierung können bis zu 64 digitale Antriebe (davon bis zu 32 Spindeln) koordiniert werden. Hierzu stehen 12 unabhängige NC-Kanäle zur Verfügung. Die IndraMotion MTX advanced setzt als PC basierte Lösung auf der Hardwareplattform CMP 70 und den Visualisierungsgeräten VPP bzw. VDP auf.
|

|
|
|
 |
Mit der Osszilokopfunktion der IndraWorks Systemsoftware können Maschinenschwingungen aufgezeichnet, analysiert und optimiert werden. Durch den ebenfalls integrierten Kreisformtest werden zusätzlich Konturabweichungen ermittelt.
Das umfangreiche und offene Werkzeugmanagement der IndraMotion MTX ist ein weiterer Bestandteil unseres Systems. Werkzeuglisten können frei gestaltet, Daten über alle gängigen Übertragungstechniken wie Ethernet, Feldbus oder Sercos ausgetauscht werden. Neben Vernetzungsaufgaben kann die HMI bzgl. Oberflächengestaltung völlig frei konfiguriert werden.
Sicher und einfach ist nun auch das Engineering, wenn Maschinen vervielfältigt werden müssen. IndaWorks ermöglicht mit dem neuen Automation Interface ein einfaches Dublizieren einer bereits projektierten Master-Steuerung auf weitere baugleiche Maschinen mit Hilfe von Automation-Scripts.

Durch die exakte Positions-Rückmeldungen unserer hochauflösenden Feedbacksysteme und die anschließende Ermittlung von Regelabweichungen im IndraDrive Antriebsregler können Positionen punktgenau angefahren, Drehmomente und Beschleunigungswerte präzise eingehalten werden. Geringer Schlupf und und harte Übergänge zwischen NC und Antrieb ermöglichen höchste Genauigkeiten bei der Bearbeitung.
Heute werden hohe Vorschubgeschwindigkeiten bzw. maximale Spanleistungen an der Maschine gefordert. Je schneller also Achsen gebremst und wieder Beschleunigt werden desto besser wirkt sich das auf die Taktzeiten aus. IndraDyn Motoren ermöglichen aufgrund der hohen Vielfalt an Baugrößen und Bauformen, sowie der hohen Leistungsdaten und unterschiedlichen Motorarten ideale Achsdimensionierungen und somit maximale mechanische Maschinenauslastung.
|
|
|
|
|
|
|
|