|
| Electric Drives and Controls - Produktkatalog |
Hardware-Implementierungen:
Anschaltung für SERCOS III |
 |
| In Steuerungslösungen von Rexroth ist SERCOS III als Standard-Kommunikationsbus on Board implementiert. Darüber hinaus haben auch Dritthersteller die Möglichkeit, SERCOS III in eigene Systeme zu integrieren. Hierzu stehen unterschiedliche Hardware-Anschaltungen zur Verfügung:
|

|

|
 |
Kommunikations-Controller

Die SERCOS III Anschaltung von Hardware erfolgt mit einem Kommunikations-Controller
- auf Basis eines FPGA-Logikbausteins (Field Programmable Gate Array) oder
- in Form eines universellen Multi-Protokoll-Ethernet-Controllers.
Die FPGA-Bausteine Xilinx Spartan 3 und Altera Cyclone II werden in verschiedenen Ausführungen für SERCOS III angeboten. Zudem können vorhandene FPGA-Lösungen um den SERCOS III Software-Core erweitert werden.

Als Multi-Protokoll-Ethernet-Controller unterstützen beispielsweise die Hilscher netX-Prozessoren SERCOS III für Master- und Slave-Anschaltungen.

Alle Controller-Varianten stehen in unterschiedlichen Leistungsstufen zur Verfügung und können passend für den Einsatzzweck gewählt werden – egal ob für einfache I/O-Controller, Antriebe, Master-SPS oder Leitsysteme.
|
|
 |

|
 |
PC-Karten SERCANS III

Standard-PCs können mit fertig konfektionierten SERCANS-Erweiterungskarten in ein SERCOS III Netzwerk eingebunden werden. SERCANS III-Karten sind für den Anschluss an PC-Busse wie PCI verfügbar.
|
|
 |

|
 |
Starter- / Evaluierungskits

Um Ihnen den Einstieg in die Welt von SERCOS III besonders einfach zu machen, werden PCI-Karten für Standard-PCs in Verbindung mit einer Master- bzw. Slave-Software und einem Training angeboten. Außerdem stehen WinCE-Treiber für X86-Plattformen zur Verfügung. (Weitere Informationen unter http://www.automataweb.com.)
|
|
 |
| Neu entwickelte Geräte mit SERCOS III Anschaltung werden auf Konformität getestet und zertifiziert. Mit einem Confirmizer-Tool können Hardwarehersteller bereits im Vorfeld intern testen, ob ihre neuen SERCOS III Produkte standardkompatibel sind.
|
|
|
|
|
|
|
|