|
| Electric Drives and Controls - Produktkatalog |
Einer für Alle, Alles in Einem:
Ein Universalbus mit Profilen für alle Anwendungen |
 |
Standardisierung von Kommunikation und Daten

SERCOS interface basiert als erster internationaler Standard für digitale Echtzeitkommunikation neben einem standardisierten Protokoll auch auf genormten Kommunikations- und Geräteprofilen. SERCOS III Geräte sind damit voll kompatibel zueinander – auch ohne spezielle Treiber oder Konfigurationsdateien.
|

|
|
|
 |
SERCOS III Kommunikation basiert auf standardisierten Parameter-Sätzen, mit denen Gerätefunktionen gesteuert werden können – unabhängig von Hardware und Hersteller. Bei der Initialisierung des Netzwerks wird konfiguriert, aus welchen Parametern sich die Echtzeitdaten eines Geräte-Kanals zusammensetzen (Beispiel s. Bild).

SERCOS III als Universalbus verfügt über Kommunikationskanäle und Geräteprofile für alle gängigen Automationsanwendungen:

Echtzeit-Kommunikationskanäle:
- M/S (Master/Slave): Austausch von Funktionsdaten zwischen Master und Slave in einem M/S-Gerätekanal.
- CC (Cross-communication): direkte Querkommunikation zwischen Geräten in einem CC-Gerätekanal, entweder zwischen Steuerungen (C2C) oder zwischen Antriebs- bzw. I/O-Slaves (S2S).
- SVC (Service): Austausch von Servicedaten in einem SVC-Kanal.
- SERCOS safety: Austausch von sicherheitsrelevanten Daten in einem M/S- oder CC-Gerätekanal, z.B. Abschalt- oder Zustimmsignale.
IP-Kommunikationskanäle:
- Standard-Ethernet: Anbindung beliebiger nicht-Echtzeit-Ethernet-Geräte wie Laptops oder nicht-Echtzeit-I/Os, z.B. per http oder ftp.
- Sonstige Ethernet-Protokolle: Routing von speziellen Ethernet-Protokollen im IP-Kanal, z.B. Echtzeit-Protokolle von Drittanbietern.
Geräteprofile:
- Motion: SPS- und Motion-Funktionen für Steuerungen auf Basis der bewährten SERCOS interface Motion Control Parameter, erweitert in Umfang und Leistung (mehr als 500 standardisierte Parameter).
- Drive: Funktionen zur Steuerung von Antrieben.
- I/O: Funktionen für die Steuerung der Ein- und Ausgänge von I/O-Stationen (kompakt und modular).
Kommunikationskanäle und Geräteprofile können für nahezu alle Anwendungen kombiniert werden, z.B. für das Pack profile (OMAC-Standard für Antriebe in Verpackungsmaschinen).
|
|
|
|
|
|
|
|