|
|
|
|
 |

|
Frequenzumrichter
Rexroth IndraDrive Fc
|
|
Rexroth IndraDrive Fc ist die neue Frequenzumrichter-Baureihe im besonders kompakten Buchformat für Open-Loop-Anwendungen. In seiner Klasse setzt IndraDrive Fc neue Maßstäbe mit umfangreichen Funktionen sowie einfacher Installation, Inbetriebnahme und Bedienung.
|
|
|
|
|
IndraDrive Fc Frequenzumrichter decken den kompletten Leistungsbereich von 0.25 bis 7.5 kW ab. Dafür stehen 4 Baugrößen und zwei Netzeingangsspannungsbereiche (1/3 x AC 230 V und 2 x AC 400 V) zur Verfügung.

Mit seinen umfangreichen Funktionen sowie der einfachen Installation, Inbetriebnahme und Bedienung setzen Indradrive Fc Frequenzumrichter neue Massstäbe in seiner Klasse.
|
|
|
Einfache Installation
Das durchdachte Konzept ermöglicht den bequemen Geräteeinbau und die Anordnung mehrerer Geräte direkt nebeneinander. Steckbare Steuerklemmen unterstützen die einfache und schnelle Installation.

Kinderleichte Inbetriebnahme
Ganz ohne PC wird die Inbetriebnahme mit der automatischen,
intelligenten Motoridentifikation fast zum Kinderspiel..

Mit PC und der Inbetriebnahme-Software DriveTop Fc erfolgt das Erstellen, Dokumentieren und Sichern der Parametereinstellungen eines Antriebes wahlweise im Offline-Modus oder direkt über die Standardschnittstelle RS232.
Wenn Sie die RS485-Verbindung nutzen, können sie sogar 31 IndraDrive Fc parallel ansprechen.

Die integrierte Oszilloskopfunktion unterstützt Sie bei der Optimierung des Antriebes.

Grenzenlose Kommunikation
Über Funktionsmodule kommuniziert IndraDrive Fc auf allen Automatisierungsebenen. Zur PC-losen Bedienung bieten wir Ihnen zwei steckbare Module an:
- Standard-Bedienmodul zur parameterorientierten Bedienung
- Komfort-Bedienmodul mit sechssprachiger Klartextanzeige für eine dokumentationslose Inbetriebnahme
Als Feldbusschnittstellen stehen Ihnen PROFIBUS, CANopen und DeviceNet zur Verfügung.

Maximale Anlagenzuverlässigkeit
IndraDrive Fc integriert umfangreiche Überwachungsfunktionen und einen EMV-Filter. Für sicheren Betrieb sorgt die Überwachung von Eingangsspannung, Ausgangsstrom und der Motortemperatur.
Mit dem integrierten Bremsenmanagement wird der Motor in jedem Fall sicher betrieben.

Die Eigenschaften und Funktionen im Überblick:
- Netzanschlussspannungen 200 V bis 480 V
- Ausgangsfrequenz von 0 bis 400Hz
- Überlastbarkeit: 200% für 5 s, 150% für 60s
- stufenlos einstellbare Pulsfrequenz von 3 kHz bis 16 kHz
- Betriebsarten
- lineare U/f-Kennlinie
- sensorlose Stromvektorregelung
- Funktionen:
- automatische Identifikation der Motorparameter
- 4 Parametersätze online umschaltbar
- PID-Regler und Prozessregler
- 31 Festfrequenzen
- 2 Sperrfrequenzen
- Motorpotifunktion
- Endschalterauswertung
- Fangschaltung
- programmierbare Gleichstrombremsung
- S-Rampen-Funktion
- und vieles mehr...
- Schnittstellen:
- RS 232 (Single Slave)
- RS 485 (USS)
- 5 Digitaleingänge (<1ms Reaktionszeit)
- 2 Analogeingänge (auch digital nutzbar)
- 1 Analogausgang
- 2 Digitalausgänge
- 2 Multifunktionsrelais 230V AC/30V DC, 2A
- Integrierter Brems-Chopper
- Integrierte Bremsenansteuerung
- Integrierter EMV-Netzfilter für Grenzkurve A gemäß EN55011
- Kühlart
- natürliche Konvektion (Baugröße A, 230V)
- Lüfterkühlung, temperaturgesteuert (Baugröße A, B, C, D)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|