image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Produktkatalog
Antriebstechnik
Automatisierungssysteme
3 Schritte zu Ihrer Lösung
SPS Systeme
CNC System
MC - controllerbasiert
Systemübersicht
Technische Daten
Systemkonfiguration
MC - antriebsbasiert
MC - PC basiert
MC - Halbleitertechnik
IndraMotion for Handling
IndraMotion for Metal Forming
IndraMotion for Packaging
IndraMotion for Printing
SYNAX 200
VisualMotion
Steuerungskomponenten
Sicherheitstechnik
Schraub- und Einpress-Systeme
Widerstandsschweißen
SPECIALS
image x
image x
Search Search   Contact Contact   Addresses Addresses   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x


Elektrische Antriebe und Steuerungen

IndraMotion MLC – die controllerbasierte Systemlösung mit integrierter Motion-, Robot- und Logic-Control

IndraMotion MLC

Mit dem kompakten Motion-Logic-System Rexroth IndraMotion MLC besitzen Sie alle Freiheiten für die durchgängige und moderne Maschinenautomation. Innovative Soft- und Firmwarefunktionen mit einfachem Engineering und offenen Systemschnittstellen sichern Ihnen maximale Flexibilität in allen Motion-Anwendungen.


Durch die Verschmelzung von Motion-Control, Robot-Control und Logic-Control mit Technologiefunktionen synchronisieren Sie Mehrachsanwendungen besonders leicht – frei skalierbar für zentrale oder dezentrale Lösungen auf flexibler Steuerungsplattform. Motion-Funktionen, wie Leitachsen, elektronische Getriebe, Kurvenscheiben und das innovative FlexProfil für komplexe Bewegungsabläufe, verwenden Sie schnell und transparent. Mit Robot Control ist eine vollständige Funktionalität für die mehrachsige Bahninterpolation im Raum verfügbar. Einsatzbereite Kinematiken mit entsprechenden Transformationen und integrierter Bandsynchronisation vereinfachen die Implementierung Ihrer Anwendungen.

Das intuitiv bedienbare Engineering-Framework IndraWorks und die PLCopen-konforme Softwareschnittstelle mit standardisierten Bausteinen nach IEC 61131-3 erleichtern Ihnen die Integration in unterschiedliche Maschinenkonzepte.

Ihre Vorteile
  • schnelle Integration in unterschiedliche Prozesse, Maschinen und Anlagen
  • kompakte und leistungsfähige Steuerungsplattform IndraControl L
  • skalierbar für zentrale und dezentrale Architekturen mit höchster Performance
  • offene Kommunikationsschnittstellen zur Integration in heterogene Steuerungstopologien
  • integriertes Laufzeitsystem mit Motion-, Robot- und Logic-Control
  • umfangreiche Softwarebibliotheken konform zu IEC 61131-3 und PLCopen
  • Technologiebausteine in Form branchenspezifischer Bibliotheksfunktionen
  • Innovative Motion-Funktion FlexProfil für komplexe Bewegungsabläufe
  • integriertes Software-Framework IndraWorks für den durchgängigen Engineering-Workflow
image x
image x
 
 
go to top of page | Print