image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Produktkatalog
Antriebstechnik
Automatisierungssysteme
Steuerungskomponenten
Sicherheitstechnik
Schraub- und Einpress-Systeme
ErgoSpin
Innovationen
Plug and Run
Varianten
Integration ins Schraubsystem 300
Schraubsystem 300
Einpress-System
Widerstandsschweißen
SPECIALS
image x
image x
Search Search   Contact Contact   Addresses Addresses   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x


Rexroth ErgoSpin

Die Technik zum perfekten Schrauben

Ergonomisch, kraftvoll und handlich

Mit hohen Drehzahlen, Werkstoffen aus der Luft- und Raumfahrt und der kompakten, robusten Bauweise setzt Rexroth mit dem ErgoSpin neue Maßstäbe.

Hohe Verfügbarkeit wird durch zuverlässige Mechanik, berührungslose Geber und digitale Datenübertragung gewährleistet. Die Schraubergebnisse werden noch auf dem Werkzeug berechnet, bevor sie über bis zu 100 m lange Leitungen sicher über ein Bus-Protokoll zur Steuerung gelangen.
Rexroth ErgoSpin

Rexroth ErgoSpin – Design für die Hände

Der ErgoSpin ist nach modernsten Kenntnissen der Ergonomie geformt und sitzt an der Hand des Werkers wie ein Maßanzug. Hierbei bietet er mit seinem Handgriff eine optimale Anbindung an sämtliche Handgrößen.

Die Griffergonomie und das geringe Gewicht erleichtern den Schrauberalltag enorm. Sie sorgen für eine gesunde und ermüdungsfreie Haltung des Werkers. Dank optimal angeordneter Bedienelemente und einem in 15-Grad-Schritten drehbaren Winkelkopf passt sich der ErgoSpin jeder Schraubposition an.
ErgoSpin Produktkataloge:
image x
image x Info image x
image x
image x Katalog Rexroth ErgoSpin und Kompaktsystem
image x
image x
image x Katalog Rexroth ErgoSpin im System 300
image x
image x image x Dokumentation image x
image x image x 3-D-/CAD-Daten image x
image x image x Software-/Firmwareupdates image x
image x image x Kontakt image x
image x
image x
 
 
go to top of page | Print