|
| Display | | | | |
| Art | 8,4" TFT | 12,1" TFT | 15" TFT | 8.4" TFT |
| Auflösung (Pixel) | 800 x 600, SVGA | 800 x 600, SVGA | 1024 x 768, XGA | 800 x 600, SVGA |
| Touchscreen | ● | ● | ● | ● |
| Tastatur | über virtuelles Keyboard | über virtuelles Keyboard | über virtuelles Keyboard | über virtuelles Keyboard |
| | ∆ Folientasten | ∆ Folientasten | --- | 5 Zusatztasten |
| Prozessor | ● Celeron 600 MHz / ∆○ Celeron 1GHz | ● Celeron 600 MHz / ∆○ Celeron 1GHz | ● Celeron 600 MHz / ∆○ Celeron 1GHz | Celeron 400 MHz |
| Speicher | | | | |
| RAM | ● 256MB / ○ 512MB / 1GB | ● 256MB / ○ 512MB / 1GB | ● 256MB / ○ 512MB / 1GB | 128MB |
| Compact Flash | 2 CF-Sockel / 1x 128MB CF-Card bestückt | 2 CF-Sockel / 1x 128MB CF-Card bestückt | 2 CF-Sockel / 1x 128MB CF-Card bestückt | 128MB |
| Modulplätze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Versorgungsspannung | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
| Anschlüsse | | | | |
| Schnittstellen | 1x RS232 | 1x RS232 | 1x RS232 | 1x RS232 |
| | 2x USB | 2x USB | 2x USB | 2x USB |
| | ● 1x Ethernet / ○ 2x Ethernet | ● 1x Ethernet / ○ 2x Ethernet | ● 1x Ethernet / ○ 2x Ethernet | Ethernet |
| | ∆ 2x SERCOS III | ∆ 2x SERCOS III | ∆ 2x SERCOS III | VGA / PS/2 |
| Feldbus | Feldbus PROFIBUS DP-Master belegt 1 Steckplatz | Feldbus PROFIBUS DP-Master belegt 1 Steckplatz | Feldbus PROFIBUS DP-Master belegt 1 Steckplatz | Feldbus PROFIBUS DP-Master belegt 1 Steckplatz |
| USV | ○ Kurzzeit-USV für Datensicherung (512kB) auf Compact Flash | ○ Kurzzeit-USV für Datensicherung (512kB) auf Compact Flash | ○ Kurzzeit-USV für Datensicherung (512kB) auf Compact Flash | Kurzzeit-USV für Datensicherung (512kB) auf Compact Flash |
| Betriebssystem | Windows CE 4.2 / ∆ Windows CE 6.0 | Windows CE 4.2 / ∆ Windows CE 6.0 | Windows CE 4.2 / ∆ Windows CE 6.0 | Windows CE |
| Zulassung | CE/ UL/ CSA | CE/ UL/ CSA | CE/ UL/ CSA | CE/ UL/ CSA |
| Schutzart frontseitig | IP65 | IP65 | IP65 | Front IP64 / gesamt IP40 |
| Temperatur | 5 bis 45 °C | 5 bis 45 °C | 5 bis 45 °C | 5 bis 45 °C |
| Maße (B x H x T) | 296 x 200 x 75/88 mm | 350 x 290 x 73/86 mm | 407 x 370 x 75/88 mm | |