image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Produktkatalog
Antriebstechnik
Automatisierungssysteme
Steuerungskomponenten
Steuerungen
Visualisierung
E/A-Komponenten
IndraControl S67
Inline
Fieldline
RECO
Systemsoftware IndraWorks
SERCOS III
Verbindungstechnik
Sicherheitstechnik
Schraub- und Einpress-Systeme
Widerstandsschweißen
SPECIALS
image x
image x
Search Search   Contact Contact   Addresses Addresses   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x
Image Desc
Image Desc

Electric Drives and Controls - Produktkatalog

Fieldline

Image Desc
Fieldline ermöglicht die Dezentralisierung von digitalen E/A Funktionen bis ins Detail.
Einfache Bedienelemente, leicht zu installierende elektrische Anschlüsse sowie die flexible Montage des Moduls selbst erlauben die kostengünstige E/A-Erfassung direkt im Feld. Offenheit zu Standard-Bussystemen wie INTERBUS, PROFIBUS und DeviceNet ermöglichen die zukunftsweisende Feldinstallation in Schutzart IP67. Durch die Installationstechnik in hoher Schutzart werden Schaltschränke minimiert oder auch komplett eingespart, sowie Leitungswege reduziert.

Die Merkmale im Überblick

  • zuverlässig – auch unter rauen Bedingungen direkt im Feld
  • offen – Unterstützung aller gängigen Bussysteme
  • flexibel – höchste Modularität
  • zeitsparend - durch Anschluss vorkonfektionierter Komponenten
Die Fieldline-Module sind für die Verwendung in folgenden Systemen vorgesehen:

Fieldline ist derzeit in den folgenden Varianten erhältlich:
Image Desc
Fieldline PROFIBUS
Image Desc PROFIBUS

Fieldline Stand-Alone für das Feldbussystem PROFIBUS-DP zum Anschluss von Sensoren und Aktoren über Standard-M12-Steckverbinder.
Image Desc
Fieldline INTERBUS
Image Desc INTERBUS

Fieldline Stand-Alone für das Feldbussystem INTERBUS zum Anschluss von Sensoren und Aktoren über Standard-M12-Steckverbinder.
Image Desc
Fieldline DeviceNet
Image Desc DeviceNet

Fieldline Stand-Alone für das Feldbussystem DeviceNet zum Anschluss von Sensoren und Aktoren über Standard-M12-Steckverbinder.
Image Desc
Fieldline M8
Image Desc Fieldline M8

Fieldline M8 das modulare E/A System in IP67 zum Anschluss von Sensoren und Aktoren über Standard-M8-Steckverbinder.
Image Desc
Bestelldaten Fieldline M12

Bestellschlüssel Beschreibung 
INTERBUS - Module  
RF-FLS IB M12 DI 8 M12 Stand-Alone-Modul für INTERBUS mit 8 digitalen Eingängen 
RF-FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A Stand-Alone-Modul für INTERBUS mit je 4 digitalen Ausgängen und 4 digitalen Eingängen 
RF-FLS IB M12 DO 8 M12-2A Stand-Alone-Modul für INTERBUS mit 8 digitalen Ausgängen 
PROFIBUS - Module  
RF-FLS PB M12 DI 8 M12 Stand-Alone-Modul für PROFIBUS mit 8 digitalen Eingängen 
RF-FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A Stand-Alone-Modul für PROFIBUS mit je 4 digitalen Ausgängen und 4 digitalen Eingängen 
RF-FLS PB M12 DO 8 M12-2A Stand-Alone-Modul für PROFIBUS mit 8 digitalen Ausgängen 
RF-FLS PB M12 DIO 8/8 M12 Stand-Alone-Modul für PROFIBUS mit 8 Eingängen / Ausgängen 
DeviceNet - Module  
RF-FLS DN M12 DI 8 M12 Stand-Alone-Modul für DeviceNet mit 8 digitalen Eingängen 
RF-FLS DN M12 DIO 4/4 M12-2A Stand-Alone-Modul für DeviceNet mit je 4 digitalen Ausgängen und 4 digitalen Eingängen 
RF-FLS DN M12 DO 8 M12-2A Stand-Alone-Modul für DeviceNet mit 8 digitalen Ausgängen 


Bestelldaten Fieldline M8

Bestellschlüssel Beschreibung 
RF-FLM DI 8 M8 Modulares E/A Modul mit 8 digitalen Eingängen M8 
RF-FLM DIO 8/4 M8 Modulares E/A Modul mit max. 8 digitale Eingänge und maximal 4 digitalen Ausgängen 
RF-FLM BK PB M12 DI 8 M12 PROFIBUS Koppler für das modulare Fieldline M8 System mit acht digitalen Eingängen M12 



Dokumentationen

Bestellschlüssel Beschreibung 
DOK-CONTRL-RF-FLS-IB°°-AW01-DE-P Fieldline INTERBUS, Anwendungsbeschreibung (Deutsch) 
DOK-CONTRL-RF-FLS-IB°°-PR01-DE-P Fieldline INTERBUS-Geräte, Projektierung (Deutsch)  
DOK-CONTRL-RF-FLS-PB°°-AW01-DE-P Fieldline PROFIBUS, Anwendungsbeschreibung (Deutsch) 
DOK-CONTRL-RF-FLS-PB°°-PR01-DE-P Fieldline PROFIBUS-Geräte, Projektierung (Deutsch) 


Zubehör
Image Desc Image Desc
Image Desc
image x
image x Fieldline image x
image x
PROFIBUS
INTERBUS
DeviceNet
Fieldline M8
Zubehör
image x
image x Kontakt image x
image x
image x
 
 
go to top of page | Print