Electric Drives and Controls - Produktkatalog
E/A-Komponenten
|
Für die unterschiedlichsten Maschinenkonzepte bieten wir Ihnen optimal aufeinander abgestimmte E/A-Systemkomponenten. Funktionalität und Performance können Sie so kostenoptimiert entsprechend Ihren Bedürfnissen zusammenstellen.

Die E/A-Komponenten unterscheiden sich in den folgenden wesentlichen Kriterien:

- Schutzart IP20 oder IP67
- Anbindung an Steuerungseinheit
|
|
|
|
|
Inline
Flexibles E/A-System in IP20
Die E/A-Einheiten in IP20 ohne Grundträger zeichnen sich durch ihre feine Skalierbarkeit, stehende Verdrahtung und leistungsfähige Diagnose aus. Zur Auswahl stehen die Schnittstellen: PROFIBUS-DP, INTERBUS, DeviceNET oder SERCOS. Für den Sensor-/Aktor-Anschluss gibt es digitale und analoge E/As sowie zugehörige Einspeisemodule.
|
|
|
|
|
|
Fieldline
Dezentrales E/A System in IP67
Mit unseren kompakten Fieldline - Modulen in IP 67 bringen Sie die E/A-Peripherie nahe an die Sensoren und Aktoren der Maschine und reduzieren damit Verdrahtungsaufwand und Installationszeit. Wir bieten Ein-, Ausgangs- sowie Kombinationsmodule für PROFIBUS-DP, INTERBUS und DeviceNet.
|
|
|
|
|
|
IndraControl S67
Modulares E/A System in IP67
IndraControl S67 ermöglicht Ihnen eine zuverlässige, maschinennahe und komplett schaltschranklose Installation auch bei extremen Umgebungsbedingungen. Das durchgängig modulare Gerätekonzept ermöglicht Ihnen höchste Flexibilität für die wirtschaftliche Realisierung Ihrer individuellen Maschinenkonzepte.
|
|
|
|
|
|
RECO02
Flexibles E/A-System im Rack-Format in IP20
Die E/A-Einheiten im kompakten RECO-Gehäuseformat in IP20 lassen sich einfach mit der Steuerungskomponente PPC-R zu einer intelligenten Einheit zusammenstecken. Das modulare System ist für den Einbau im Schaltschrank konzipiert und erlaubt eine flexible Konfiguration und damit die optimale Anpassung an die jeweiligen Steuerungsaufgaben.
|
|
|