image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Produktkatalog
Antriebstechnik
Automatisierungssysteme
Steuerungskomponenten
Steuerungen
Visualisierung
E/A-Komponenten
Systemsoftware IndraWorks
SERCOS III
10+1 gute Gründe
Standard-Ethernet
Offenes Hochleistungsprotokoll
Wettbewerbsvorteile
SERCOS safety - CIP Safety on SERCOS
Prozesse vereinfachen
Bausteine
Publikationen & Meinungen
SERCOS International e.V.
SERCOS III - Glossar
Verbindungstechnik
Sicherheitstechnik
Schraub- und Einpress-Systeme
Widerstandsschweißen
SPECIALS
image x
image x
Search Search   Contact Contact   Addresses Addresses   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x
Image Desc
Image Desc

Electric Drives and Controls - Produktkatalog

Ethernet - Vom Besten das Einfache

Image Desc
Der zunehmende Anteil an Sensoren, Aktoren und Steuerungskomponenten in Anlagen der Industrieautomation führt zu immer komplexeren Steuerungsnetzwerken. Die Anpassung des leistungsstarken, vielseitigen und kostengünstigen Ethernet-Standards an die Anforderungen der Industrieautomation ist der Schlüssel zur Zukunft industrieller Kommunikationslösungen.
Image Desc
Durchgängiges Medium
Image Desc
Image Desc
Für eine vereinfachte Vernetzung wurden zunächst spezialisierte Feldbussysteme eingesetzt. Diese wurden von der weit verbreiteten Fast-Ethernet-Technologie abgelöst, da sie eine Reihe von Vorteilen bietet:

  • Bewährte, verbreitete und zukunftssichere Technologie.
  • 10 bis 100-fach höherer Datendurchsatz als Feldbusse.
  • Kosten vergleichbar mit analogen Schnittstellen:
    • keine teure, proprietäre Hardware erforderlich.
    • basierend auf verbreiteten Standardkomponenten: doppelt geschirmte CAT5e-Kupferkabel, Standard-Stecker und –Controller mit hohen Stückzahlen, z.B. FPGAs.
  • Übergreifende IT-Konzepte mit einem durchgängigen Medium von der Office- bis zur Feldebene.
  • Flexiblere und kompatiblere Automatisierungssysteme durch transparenten internationalen Standard.
  • Möglichkeit zur weltweiten Vernetzung für Wartung und Diagnose.
Je nach Funktionalität der Steuerungshardware können auch Feldbusse an ein Ethernet-System angekoppelt werden. Dadurch können bestehende Investitionen weiter verwendet werden.

SERCOS III Technology Tour:

Finden Sie heraus, wie SERCOS III die Ethernet-Technologie optimal für industrielle Anwendungen verfügbar macht.
Image Desc Image Desc
Image Desc
image x