|
| Bauart | 2-Phasen-Thyristor-Leistungsteil als Einbaumodul |
| Schweißsteuerung | integriert |
| E/A Schnittstelle | Steckplatz für parallele, serielle E/A und Feldbusschnittstelle |
| Qualitätsmodul | Steckplatz vorbereitet |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur | max. 55°Celsius |
| Kühlung | Luft max.45° C |
| Temperaturüberwachung | integriert |
| Lagertemperatur | -20° C bis 70° C |
| Korrosion | die Umgebungsluft muss frei sein von höheren Konzentrationen an Säuren, Laugen, Korrosionsmittel, Salz und Metalldämpfen |
| Feuchtegrad | Feuchteklasse F nach Din 40040; 20° C bei 90% relative Feuchte; 40° C bei 50% relative Feuchte (nach VDE 0113); Betauung der Thyristor-Leistungsteile ist unzulässig |
| Luftdruck | im Bereich bis 2000m über Meeresspiegel |
| Netzspannungsanschluss geerdetes TN- oder TT-Netz | 400V -20% bis 600V 10%, 50/60 Hz |
| Spannungsversorgung: Zentraleinheit; E/A-Schnittstelle | 24V=, min. 19V= bis max. 30V= nach EN 61131-2 |
| Einschaltdauer | max. 50% ED zulässig (unabhängig von den möglichen Leistungsteil-Schaltströmen; begrenzt durch den eingebauten 2,2 KOhm Entregungswiderstand) |
| Taktfrequenz | 50/60 Hz |
| Überspannungsschutz | Metall-Oxid-Varistor |