Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Produkte
Integrierte Achsregler
IAC-P
IAC-R
Zubehör
Schulungen
Kontakt
Produktkatalog & CAD
Ersatzteil- und Zubehörkatalog
Produktnews
Branchen
Service
Training
eShop
Dokumentation
und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


IAC

Integrierter Achsregler IAC-P mit pQ-Funktion

Bosch Rexroth bietet eine komplette Ventilfamilie für dezentrale Steuerungskonzepte zur Verfügung um Druck- und Volumenstromregelungen zu realisieren.
Diese Ventileinheiten zeichnen sich durch ein im Ventil integrierten digitalen Regler mit Steuer- und Regelungsalgorithmen für Druck- und Volumenstrom aus. Die Ventile sind wahlweise in verschiedenen Ausführungen erhältlich, als Proportionalwegeventil 4 WREQ in den Nenngrößen 6 und 10, mit einem oder zwei Magneten und bis zu vier integrierten Drucksensoren. Die Auswertung von externen Drucksensoren wird damit ebenfalls möglich.
4WREQ
  • 4/3-Wege-Proportionalventil mit integrierter digitaler Elektronik
  • Basierend auf WRE NG 6 und 10
  • 1...3 integrierte Drucksensoren oder externer Drucksensor
  • Funktionalität
    • Druckregelung, Druckbegrenzung
    • Kraftregelung
    • Volumenstromregelung (Druckwaage)
  • Druck- und Stromregler über Bus parametrierbar
  • Sollwerte (Position und Druck) analog oder über Bus
  • Busschnittstelle
    • CAN Bus
    • Profibus
STW 0195 / 0196
  • 3/3-Wege Proportionalventil mit integriertem Drucksensor in ‚A‘
  • Nenngröße 6 und 10
  • Funktionalität
    • Druckregelung in ‚A‘
    • Volumenstromsteuerung
    • pQ-Funktionalität
  • Reglerparameter über Bus parametrierbar
  • Sollwerte (Volumenstrom und Druck) analog oder über Bus
  • Busschnittstelle
    • CAN Bus
    • Profibus

Download-Bereich

Dokumentation

Software

zurück
 
 
go to top of page | Print | Create PDF