Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Industriehydraulik
Produkte
Integrierte Achsregler
IAC-P
IAC-R
Zubehör
Schulungen
Kontakt
Produktkatalog & CAD
Ersatzteil- und Zubehörkatalog
Produktnews
Branchen
Service
Training
eShop
Dokumentation
und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


Produkte

Integrierte Achsregler (IAC)

Bei der neuesten Entwicklung wird die Achsregelfunktion direkt in den fluidischen Stellgliedern wie Stetigventilen realisiert. Bei den neuen Baureihen Integrated Axis Controller IAC-P und IAC-R ist die Regelelektronik komplett im Ventil integriert. Die Sensorik für Position und Druck wird direkt an diese Einheiten angeschlossen.
Über die Feldbusschnittstellen Profibus-DP und CANopen kommunizieren die intelligenten Ventile mit den übergeordneten Steuerungen und eröffnen weitere Vorteile der dezentralen Steuerungsarchitektur, wie modulare Maschinen- und Steuerungskonzepte, kein Platzbedarf im Schaltschrank sowie geringe Montage- und Inbetriebnahmekosten.




IAC-P Achsregler bieten die Möglichkeit der pQ-, Druck- sowie durch Differenzdruckmessung eine echte Volumenstromregelung, die unabhängig von der Belastung bzw. des Systemdruckes ist. Die dazu notwendige Ventilkennlinie ist als Tabelle in der On-board-Elektronik abgelegt. Bis zu 3 Miniaturdrucksensoren können direkt im Ventil integriert werden.

Ventiltypen:
  • STW 0195 (NG6)
  • STW 0196 (NG10)
  • 4WREQ 6 und 10


Die IAC-R Achsregler verfügen über die Funktionalitäten Positions-, Druck- und ablösende Regelung sowie eine NC-Funktionalität für die Lageregelung. Es können sowohl analoge Sensoren für Druck sowie ein Positions-Wegmesssystem mit 1Vss oder SSI-Schnittstelle angeschlossen werden.

Ventiltypen:
  • 4WRPNH 6 und 10
IAC

IAC-P

IAC-R

Zubehör

Schulungen

Kontakt
 
 
go to top of page | Print | Create PDF