Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Produkte
HACD
HNC100
MAC-8
SYDFE
Informationen
SYDFE1
SYDFEE
SYDFEC
SYDFEn
Komponenten
Kontakt
WinView
Produktkatalog & CAD
Ersatzteil- und Zubehörkatalog
Produktnews
Branchen
Service
Training
eShop
Dokumentation
und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

SY(H)DFEn
Das drehzahlvariable Regelsystem

Eine niedrigere Drehzahl im Teillastbereich reduziert die Energieverluste und Geräusche von Pumpe und Elektromotor. Das Regelsystem SY(H)DFEn reduziert die Drehzahl, wenn die Fördermenge niedrig ist. Dies ist besonders bei langen Druckhaltezeiten oder Stillstand sinnvoll. Durch die Verbindung von SY(H)DFE und einem Standard-Frequenzumrichter wird eine dynamische und wirtschaftliche Lösung zur Steuerung von Ölmenge und Druck erreicht. Identische mechanische Schnittstellen erlauben den Ersatz von SY(H)DFEE und SY(H)DFEC durch SY(H)DFEn. Die nachfolgende Animationen zeigen die Funktion der bisherigen SY(H)DFE und von SY(H)DFEn.

Betriebsanleitung RD 30014-B


Die Drehzahl in dieser Animation ist konstant. Der Schwenkwinkel-Istwert folgt dem Sollwert und wird nur bei ansteigendem Druck reduziert. Der Schwenkwinkel entspricht etwa dem Förderstrom der Pumpe und damit der Geschwindigkeit des Zylinders.

Nach einem Teach-In-Vorgang wird in den drehzahlvariablen Modus umgeschaltet. Dann kann in einem Teil des Maschinenzyklus die Drehzahl abgesenkt werden, um Energie zu sparen. Der Schwenk-winkel der Pumpe wird erhöht, um die Fördermenge konstant zu halten.
sydfen_2x
SYDFEn-2X
Standard-Baureihe

  • Nenndruck 280 Bar
  • 18 bis 140 ccm
Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserem Datenblatt
R.30030
sydfen_3x
SYDFEn-3X
Neue Pumpenbaureihe mit

  • Nenndruck 280 Bar
  • 71 bis 140 ccm
  • Reduzierte Geräuschentwicklung
  • Verbesserter Wirkungsgrad
  • Gesteigerte Zuverlässigkeit
Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserem Datenblatt
R.30630
sydfen_1x
SYDFEn-1X
Hochdruck-Baureihe (in Vorbereitung)

  • Nenndruck 350 Bar
  • 125 bis 355 ccm
Mehr Informationen hierzu finden Sie in unserem Datenblatt
R.30035
SYDFEn
Zubehör
Download

zurück