image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Rexroth,
Industriehydraulik
Produkte
Broschüren
CAD & Dokumentation
Ersatzteile & Zubehör
Pumpen
Motoren
Zylinder
Schaltventile
Sperrventile
Wegeventile
Druckventile
Stromventile
2-Wege-Einbauventile
ATEX-Schaltventile
Stetigventile
Elektronik
Simulationstechnik
Steuerblöcke / -Platten
Speicher und Speicherzubehör
Aggregate und Zubehör
Branchen
Information & Downloads
Service
Training und Didaktik


News und Presse
Events und Messen
image x
image x
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x

Produkte

Druckreduzierventile, vorgesteuert

ZDR10V


Ausführliche Informationen: 
RD 26861 


Typ ZDR10V
Druckreduzierventile in Zwischenplatten-Bauweise, vorgesteuert
  • Nenngröße 10
  • Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
  • Druckreduzierung in Kanal A, B oder P
  • 4 Druckstufen: 50, 100, 200, 315 bar
  • 4 Verstellungsarten, wahlweise:
    • Drehknopf
    • Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
    • abschließbarer Drehknopf mit Skala
    • Drehknopf mit Skala
  • Rückschlagventil, wahlweise

ZDRK.V


Ausführliche Informationen: 
RD 26572 (NG 6) 
RD 26864 (NG 10) 


Typ ZDRK.V
Druckreduzierventile in Zwischenplatten-Bauweise, vorgesteuert (Baureihe 210 bar)
  • Nenngröße 6 und 10
  • Lochbild nach DIN 24340 Form A und ISO 4401
  • Druckreduzierung in Kanal A, B oder P (bei NG6 nur Kanal P)
  • 3 Druckstufen: 50, 100, 210 bar
  • Manometeranschluss

KTV


Ausführliche Informationen: 
RD 18111-02 


Typ KTV
3-Wege-Druckreduzierventile, vorgesteuert
(High-Performance)
  • Nenngröße 1
  • Einschraubbohrung R/KTV.1
  • 4 Druckstufen: 50, 100, 210, 315 bar
  • Vielfältig einsetzbar für Druckreduzierfunktionen
  • Niedrige Regelabweichungen in den p-qV-Charakteristiken

DR


Ausführliche Informationen: 
RD 26850 (NG 10 - 3X) 
RD 26893 (NG 10, 25 - 4X) 
RD 26892 (NG 10 bis 30 - 5X) 


Typ DR
Druckreduzierventile, vorgesteuert
  • Nenngröße 10 bis 30
  • Für Plattenaufbau ("P"): Lochbild nach DIN 24340 Form D und ISO 5781
  • Zum Einbau in Blockkonstruktion ("C")
  • Für Gewindeanschluss ("G")
  • Als Einschraubventil ("K")
  • 4 Druckstufen
  • 4 Verstellungsarten, wahlweise:
    • Drehknopf
    • Hülse mit Sechskant und Schutzkappe
    • abschließbarer Drehknopf mit Skala
    • Drehknopf mit Skala
  • Rückschlagventil, wahlweise (nur bei Ausführung "P")

image x
image x Druckventile image x
image x
Druckbegrenzungsventile, direktgesteuert
Druckbegrenzungsventile, vorgesteuert
Druckreduzierventile, direktgesteuert
Druckreduzierventile, vorgesteuert
Druckzuschaltventile
Druckabschaltventile
image x
image x zurück image x
image x
image x
 
 
Zum Seitenanfang | Seite drucken