Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Linearsysteme
Linearschlitten
Linearmodule
Omegamodule
Compact-Module
eLINE Compact-Module
CKL Compact-Module
Präzisionsmodule
Brückenmodule
Vorschubmodule
Minischlitten
Schienenführungstische
Steuerungen, Motoren
Antriebseinheiten
Elektromechanischer Hubzylinder
Gewindetriebe
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
Entgratanlagen
Service
eShop
Dokumentation und Downloads
Extranet
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Einbaufertige Compact-Module
Die kompletten, einbaufertigen Compact-Module von Rexroth mit Antriebseinheit und Steuerung vereinfachen moderne Konstruktionen und verkürzen die Inbetriebnahmezeiten. Sie decken den gesamten mittleren und oberen Bereich für Montage und Handling ab. Die wahlweise mit Kugelgewindetrieb, Zahnriemen oder direkt über Linearmotor angetriebenen Linearachsen verfügen über hohe Dynamik, Traglasten und Steifigkeit.
Besonders wichtig für Konstrukteure: Rexroth bietet bei den Compact-Modulen nicht nur verschiedene Baugrößen und beliebige Hublängen nach Kundenwunsch, sondern auch optionale Ausstattungen.

Compact-Modul CKK
Compact-Module mit Kugelgewindetrieb - CKK
  • Maximale Hauptkörperlänge: bis 2.200 mm
  • Maximalgeschwindigkeit: bis 1,3 m/s
  • Dynamische Tragzahlen: bis 89.340 N
  • CKK-Module auch als Mehrachs-Lösungen
Compact-Modul CKR
Compact-Module mit Zahnriemenantrieb - CKR
  • Maximale Hauptkörperlänge: bis 5.500 mm
  • Maximalgeschwindigkeit:bis 5 m/s.
  • Dynamische Tragzahlen: bis 56.530 N
eLINE Compact-Module
eLINE Compact-Module eCKK / eCKR
  • Maximale Hauptkörperlänge: bis 1500 (eCKK) / 2500 (eCKR)
  • Schrittmotorantrieb mit Leistungsendstufe und Steuerung integriert
  • Ansteuerung über Profibus Schnittstelle oder im I/O mode
Weitere Informationen finden Sie hier.
Compact-Module CKL
Compact-Module CKL mit Kugelschienenführung und eisenlosem Linearmotor – CKL
  • Maximale Hauptkörperlänge: bis 5.500 mm
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeiten: bis 5 m/s
  • Hohe Beschleunigung bis max. = 150 m/s²
  • Dynamische Tragzahlen: bis xx.xxx N
Weitere Informationen finden Sie hier.
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
Compact-Module
Produktdokumentation
CAD-Konfigurator
Vorteile auf einen Blick
Infomaterial bestellen
Special
Safety on Board
Safety on Board
 
 
go to top of page | Print | Create PDF