image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Rexroth,
Linear- und Montagetechnik
Produkte und Leistungen
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Kugelgewindetriebe
Linearsysteme
Linearschlitten
Linearmodule
Compact-Module
eLINE Compact-Module
Präzisionsmodule
Brückenmodule
Vorschubmodule
Schienenführungstische
Steuerungen, Motoren
Mehrachssysteme
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
CAD und Dokumentation
eShop
News und Presse
Service
Events und Messen
Training
Kontakt
Extranet
image x
image x
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x

 

Linearsysteme

eLINE Compact-Module

 
eLINE Compact-Module

Mit den eLINE Compact-Modulen eCKK und eCKR vereinfacht Rexroth die Auswahl, Montage und vor allem die Inbetriebnahme für den Anwender erheblich.

Der bereits angebaute Schrittmotor mit Positioniersteuerung verfügt über 16 frei programmierbare Positionen. Für die einfache Inbetriebnahme der Achse über eine grafische PC-Oberfläche steht eine Inbetriebnahme-Software für die Schrittmotoren sowie vorgefertigte Parameter-Dateien zum Download bereit. Über digitale Eingänge kommuniziert das eLINE Compact-Modul mit übergeordneten Steuerungen. Die Achsen arbeiten auch im Stand-alone-Betrieb ohne zusätzliche SPS. Der Anwender fährt die Linearsysteme im Jog-Betrieb manuell und gibt Zielpositionen komfortabel über eine Teach-Funktion ein.

Die eLINE Compact-Module eCKK mit eLINE-Kugelgewindetrieb sowie eCKR mit Zahnriemen verfügen über identische Hauptabmessungen und Anschlussmaße wie die bewährten Standard Compact-Module von Rexroth. Die vorgegebenen Rasterlängen mit eindeutig zugeordneter Bestellnummer vereinfachen die Auswahl unter zahlreichen Hüben und Längen.

Für einen optimalen Ablauf des Tischteils sorgen zwei integrierte, spielfreie eLINE-Kugelschienenführungen. Sie verbinden in Hybridtechnik die Gewichtsvorteile von Aluminium mit der Härte von eingelassenen Laufflächen aus Stahl. Damit kombinieren die eLINE Compact-Module hohe Verfahrgeschwindigkeit mit hoher Präzision und Laufruhe über Längen bis 1.440 mm.
Die Gebrauchsdauer geschmierten eLINE Compact-Module bewegen in der Baugröße 90 Werkstücke bis zu 15 kg Gewicht und in der Baugröße 110 bis zu 30 kg Handlingmasse in horizontaler Anwendung.


Weitere Details? Siehe rechte Navigation
eLINE Compact-Module

Produktdokumentation

Inbetriebnahme Software

Parameter-Dateien

3D CAD Generator

Vorteile auf einen Blick

Infomaterial bestellen