Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Gewindetriebe
Linearsysteme
Linearschlitten
Linearmodule
Omegamodule
Compactmodule
eLINE Compactmodule
Präzisionsmodule
Brückenmodule
Vorschubmodule
Minischlitten
Schienenführungstische
Steuerungen, Motoren
Elektromechanischer Hubzylinder
Antriebseinheiten
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Entgratanlagen
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Linearmodule
Einbaufertige Linearmodule bieten gerade in der Automation und Handhabung oft deutliche Vorteile gegenüber der Eigenkonstruktion aus Einzelkomponenten. Bei der Konfiguration eines Linearmodules erhält der Anwender eine Standardlösung, die sich schon vielfach in der Praxis bewährt hat.

Linearmodul MKK
Linearmodule mit Kugelschienenführungen und Kugelgewindetrieb (MKK)
Sie bestehen aus einem äußerst kompakten Aluminiumprofil mit integrierten Rexroth Kugelschienenführungen. Der Antrieb erfolgt über einen Kugelgewindetrieb. Sie stehen für hohe Tragzahlen, hohe
Positionier- und Wiederholgenauigkeit.

Linearmodul MKR
Linearmodule mit Kugelschienenführungen und Zahnriementrieb (MKR)
Sie bestehen aus einem äußerst kompakten Aluminiumprofil mit integrierten Rexroth Kugelschienenführungen. Der Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen für Verfahrgeschwindigkeiten bis 5 m/s. Das integrierte, spielfreie Rexroth Schienenführungssystem ermöglicht durch hohe Tragzahlen und optimalen Ablauf die Bewegung von großen Massen bei hoher Geschwindigkeit.
Linearmodul MKR 20-80 für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie
Linearmodul MKR 20-80 für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie
Mit besonders reinigungsfreundlichen und individuell konfigurierbaren Varianten des Linearmoduls MKR 20-80 bietet Rexroth einbaufertige Lösungen für Anwendungen mit intensiven Reinigungszyklen, beispielsweise in Anwendungen der Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie. Über den vorgespannten Zahnriemen erreicht das Linearmodul Verfahrgeschwindigkeiten bis 5m/s.
Linearmodul MLR
Linearmodule mit Laufrollenführung und Zahnriementrieb (MLR)
Sie bestehen aus einem äußerst kompakten Aluminiumprofil mit integrierten Rexroth Laufrollenschienenführungen. Der Antrieb erfolgt über einen Zahnriemen für Verfahrgeschwindigkeiten bis 10 m/s. Die integrierte, spielfreie Rexroth Laufrollenführung eignet sich durch ihre spezielle Konstruktion besonders für sehr hohe Geschwindigkeiten.
Vorteile auf einen Blick
  • Alles aus einer Hand: Linearführungen, Kugelgewindetriebe, Lineardirektantriebe sowie digitale AC-Servomotoren, digitale Regelgeräte und Steuerungen
  • Ideal abgestimmte Schnittstellen
  • Für jede Anwendung die passende Antriebsart
  • Einzelkomponenten sind anwendungsspezifisch integriert und optimal abgestimmt
  • Hohe Qualität: Fast alle qualitätsentscheidenden Einzelkomponenten der Linearmodule werden von Rexroth selbst hergestellt
  • In beliebigen Längen lieferbar - bis zu maximal 12 Meter aus einem Stück
  • Optional erhältlich: Adapterplatten, Winkel, Schalter und Sensoradaptionen sowie Anschraub- und Verbindungstools für die Befestigung von Rexroth Profilsystemen.
  • Weltweit zuverlässige Liefer- und Servicelogistik
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
Linearmodule
Produktdokumentation
CAD-Konfigurator
CAD-Dateien: Alle Typen (gezippt)
Infomaterial bestellen
 
 
go to top of page | Print | Create PDF