|
 |
| Einbaufertige Omegamodule |
 |
|
|
 |
Das Omegamodul von Rexroth erweitert den EasyHandling Systembaukasten für Handhabungssysteme.
Das Linearsystem ermöglicht eine gesteigerte Dynamik mit höheren Lasten auf längeren Verfahrwegen. Durch den feststehend montierten Antrieb eignet es sich besonders für das Eintauchen in große Arbeitsräume in beliebiger Einbaulage.
Aufgrund der geringen bewegten Eigenmasse ist es möglich, das Modul für den vertikalen Einbau und den Transport schwerer Lasten zu verwenden.
Als Variante kann der Anwender den Hauptkörper feststehend montieren und mehrere Tischteile mit eigenem Antrieb unabhängig voneinander betreiben.
Das in drei Baugrößen mit Hauptkörperbreiten von 55, 85 und 120 mm angebotene Omegamodul führt das Tischteil über Kugelschienenführungen mit hoher Präzision.

Als Einzelachse eignet es sich besonders für Anwendungen im Bereich der Montage und Handhabung, beispielsweise als Pick & Place Einheit. In Verbindung mit dem EasyHandling Baukasten kann das Omegamodul auch Bestandteil von Mehrachssystemen sein.

Omegamodul mit Kugelschienenführung – OBB
- Maximale Hauptkörperlänge: bis 5.500 mm (bei feststehendem Hauptkörper, bei beweglichem Hauptkörper größere Längen über 1.500 mm nicht zu empfehlen)
- Maximalgeschwindigkeit: bis 5 m/s
- Dynamische Tragzahlen: bis 154 Nm
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
|
|
|
|
|
|
|