|
|
|
|

 |
| |

Präzisionsmodule
 |
|
 |
 |



 |
 |
Durch Kombination von Schienenführungssystem und Kugelgewindetrieb in einem kompakten Grundkörper entstehen leistungsfähige Linearmodule mit sehr kleinen Bauformen aber hohen Leistungsdaten. Die miniaturisierten PSK Systeme erfüllen die Forderung nach Schnelligkeit und Präzision moderner Produktionsmaschinen.

Die innenliegenden Führungswagen bzw. Tischteile werden mittels Präzisions-Kugelgewindetrieb mit spielfreiem Mutternsystem angetrieben. Verfahrgeschwindigkeiten bis 96 m/min und Wiederholgenauigkeiten bis zu 0,005 mm sind möglich.

Blech- oder Bandabdeckung, Spannstücke zur Befestigung der Module sowie ein System für den Anbau von Hall-Sensoren oder Reed-Kontakten und zur Kabelführung gehören zum umfangreichen Zubehörprogramm. Bei allen PSK-Varianten stehen mehrere Motor-Reglerkombinationen zur Verfügung.

Vorteile auf einen Blick
- Optimaler Ablauf, hohe Tragzahlen, hohe Präzision und hohe Steifigkeit durch integrierte Rexroth-Kugelschienenführung
- Schnelle Montage und leichtes Ausrichten der Achse durch bearbeitete Anschlagkante am Hauptkörper
- Kostengünstige Wartung durch zentrale Nachschmiermöglichkeit (Fettschmierung) der Kugelschienenführung und des Kugelgewindetriebes
- Einstellbare Schalter über den gesamten Verfahrweg
- Präzises Ausrichten und sicheres Befestigen der Anbauteile durch Gewinde und Stiftbohrungen im Tischteil
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|