Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Gewindetriebe
Linearsysteme
Linearschlitten
Linearmodule
Omegamodule
Compactmodule
eLINE Compactmodule
Präzisionsmodule
Brückenmodule
Vorschubmodule
Minischlitten
Schienenführungstische
Steuerungen, Motoren
Elektromechanischer Hubzylinder
Antriebseinheiten
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Entgratanlagen
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

 

Steuerungen und Motoren

 
HCS02

Rexroth bietet passend zu den Linearsystemen unterschiedliche Steuerungen und Motoren. Diese sind so abgestimmt, dass die Schnittstellen ideal gelöst sind und somit für den Anwender kein Abstimmungsaufwand anfällt.

Um für jede Kundenanwendung die kostengünstigste Lösung zu realisieren, stehen mehrere Motor-Reglerkombinationen zur Verfügung.

Bei der Dimensionierung des Antriebs ist stets die Kombination Motor-Regelgerät zu betrachten.

Das Lieferprogramm umfasst folgende Motoren:
- Drehstrom- und Schrittmotoren
- Servomotoren



Vorteile auf einen Blick

Servomotoren:
  • Flexible Kommunikation (breites Spektrum an branchenüblichen Schnittstellen erlaubt, flexible Anbindung an verschiedene Steuerungen und unterschiedliche Regelungsarten)
  • Hohe Dynamik durch optimiertes Drehmoment-Massenträgheits-Verhältnis
  • Inkrementale oder absolute Positionsausgabe
  • Automatische Reglerkreiseinstellung
  • Komfortable und zeitsparende Inbetriebnahme
  • Kostensparender Netzanschluss für internationalen Einsatz
  • Energiebewusst
Drehstrommotore, Schrittmotore:
  • Automatische Motoranpassung bei Standard-Steuerverfahren U/f
  • Gleichstrombremsung
  • Schlupfkompensation für hohe statische Genauigkeit der Drehzahl
  • Parametersperre zum Schutz gegen Parameterveränderungen
  • Fehlerspeicher mit allen zum Fehlerzeitpunkt relevanten Betriebsdaten
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
Steuerungen und Motoren

Produktdokumentation

Infomaterial bestellen
 
 
go to top of page | Print | Create PDF