Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Gewindetriebe
Linearsysteme
Linearschlitten
Linearmodule
Omegamodule
Compactmodule
eLINE Compactmodule
Präzisionsmodule
Brückenmodule
Vorschubmodule
Minischlitten
Schienenführungstische
Steuerungen, Motoren
Elektromechanischer Hubzylinder
Antriebseinheiten
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Entgratanlagen
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

 

Linearsysteme

Vorschubmodule

 
Vorschubmodul

Für den Einsatz in Handlinganwendungen als Vertikalachsen oder Aktuatoren eignen sich die Vorschubmodule von Rexroth. Die kompletten Lineareinheiten reduzieren die notwendige Antriebsleistung durch die geringe bewegte Eigenmasse und positionieren stufenlos äußerst präzise.

Die Module bestehen aus einem feststehenden Aluminium-Hauptkörper, einem profilierten Aluminiumrohr mit eLINE-Hybridtechnik sowie Führungswagen und Spindeln verschiedener Steigungen und Größen.

Die Spindel bewegt ein profiliertes Aluminiumrohr, die Pinole, in das zwei Laufbahnen aus Stahl eingelassen sind. Zwei fest montierte Führungswagen im Hauptkörper führen die Pinole präzise und fangen hohe Längs- und Quermomente ab. Die quadratischen Hauptkörper in den Querschnitten 50mm, 70 mm und 100 mm decken gerastert Hübe bis 400 mm ab.

Eine Besonderheit ist auch die einfache und schnelle Montage durch die easy-2-combine Schnittstelle. Durch diese formschlüssige Verbindungstechnik mit Zentrierringen entfällt ein aufwändiges Ausrichten. Darüber hinaus sparen Sie sich, anders als bei vielen herkömmlichen Lösungen, speziell gefertigte Adapter.

Sie können die Vorschubmodule mit Flansch oder Riemenvorgelege für den Motoranbau sowie als komplette Achsen fertig montiert bestellen. Es steht hierfür ein breites Spektrum an Servo- oder Schrittmotoren mit Absolutwertgeber oder Encoder sowie optionaler Bremse zur Verfügung. Die Positionierung des Motors am feststehenden Hauptkörper erleichtert Ihnen die elektrische Anbindung.



Vorteile auf einen Blick
  • komplettes Modul mit Führung und Antrieb
  • kompakte Bauform
  • geringe bewegte Eigenmasse
  • dynamischer Antrieb
  • hohe Momentenbelastbarkeit der Führung
  • schnelle Montage durch easy-2-combine Schnittstelle
  • gut abgestufte Rasterlängen
  • einfache Konfiguration über Optionsschlüssel
  • diverse Servo- und Schrittmotoren anbaubar
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
Vorschubmodule

Produktdokumentation

CAD-Konfigurator

Infomaterial bestellen