Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Linearsysteme
Gewindetriebe
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
Entgratanlagen
Service
eShop
Dokumentation und Downloads
Extranet
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

 

Kosten sparende Lineartechnik:

eLINE-Programm

 
eLINE-Kugelschienenführungen

eLINE-Kugelbüchsenführungen

eLINE-Kugelgewindetriebe

Mit der Produktlinie eLINE bietet Rexroth ergänzend zum umfangreichen Standard-Linearprogramm Komponenten an, die sich besonders für allgemeine Handhabungs- und Positionierbewegungen sowie für den Leichtmaschinenbau oder den so genannten „Non-Machinery“ Sektor eignen. Höhere Anforderungen deckt Rexroth wie bisher mit dem umfangreichen Standard-Linearprogramm ab.
Das eLINE-Programm umfasst Profilschienenführungen (Kugel- oder Laufrollenwagen) und Kugelbüchsenführungen, sowie Kugelgewindetriebe.

Hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis
Für die neue eLINE-Produktlinie hat Rexroth die langjährigen Produktionserfahrungen in der Herstellung von High-end-Linearkomponenten übertragen und modifiziert. Das Ergebnis: eLINE-Produkte sind für viele Einsatzgebiete preiswerter in der Anschaffung und darüber hinaus Kosten sparender in der Anwendung als viele sonstige Lösungen im Markt.

Leichte Auslegung
Schon die Auslegung und Auswahl der eLINE-Produkte erfordert einen wesentlich geringeren Aufwand als üblich. Dazu hat Rexroth die Kataloge so gestaltet, dass die Konstrukteure schnell die Dimensionierung und Auswahl der passenden Größen vornehmen können – dies spart Zeit und Geld.

Leichter Einbau
Einfacher und kostengünstiger ist auch die Montage der eLINE-Produkte. So ermöglichen eLINE-Schienenführungen zum Beispiel den Einbau auf relativ unebenem Untergrund, wodurch weitere Kosteneinsparungen erzielt werden. Auch die eLINE-Kugelbüchsenführungen eignen sich durch ihren frei tragenden Einbau ideal für eine wirtschaftliche Montage. Darüber hinaus gibt es die Besonderheit, dass ein Einpressen der Kugelbüchsen in die Aufnahmebohrung genügt, ohne dass der Anwender aufwändig sichern muss. Bei den eLINE-Kugelgewindetrieben können als Option aufeinander abgestimmte Einheiten bestehend aus Spindel mit Endenbearbeitung, Mutter und Endenlager bestellt und somit vereinfacht montiert werden. Darüber hinaus decken diese Kugelgewindetriebe mit zahlreichen Variationsmöglichkeiten bei Länge, Steigung und Antriebsmutter vielfältige Anwendungen kostengünstig ab.

Nutzen Sie zur Produktfindung unsere Auswahlhilfe


Weitere Details? Siehe rechte Navigation
eLINE-Programm

Auswahlhilfe

Vorteile auf einen Blick

Broschüre eLINE-Programm (PDF)

eLINE-Kugelschienenführungen

eLINE-Kugelbüchsenführungen

eLINE-Kugelgewindetriebe
 
 
go to top of page | Print | Create PDF