Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Gewindetriebe
Linearsysteme
Linearschlitten
Linearmodule
Omegamodule
Compactmodule
eLINE Compactmodule
Präzisionsmodule
Brückenmodule
Vorschubmodule
Minischlitten
Schienenführungstische
Steuerungen, Motoren
Elektromechanischer Hubzylinder
Antriebseinheiten
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Entgratanlagen
Dokumentation und Downloads
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
  Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Antriebseinheiten mit Kugelgewindetrieben
Antriebseinheiten AGK und AOK
Antriebseinheiten AGK und AOK
Bis zum Faktor 5 höhere Geschwindigkeiten bei langen Hüben bieten die Rexroth Antriebseinheiten AGK und AOK. Rexroth liefert die Antriebseinheit komplett mit Spindel, Mutter in Mutternaufnahme und Stehlagereinheiten. Je nach Ausführung sind die Kugelgewindetriebe der neuen Baureihe in beliebigen Längen bis 6.000 mm, auf Kundenwunsch mit mehreren Spindelunterstützungen bei horizontalem Einbau, lieferbar. Die Motoranschlüsse, Riemenvorgelege und Flansch mit Kupplung, entsprechen den Rexroth-Standardmaßen.
Antriebseinheiten FAR
Antriebseinheiten FAR
Um die Systemeigenschaften weiter zu steigern, bietet Rexroth mittlerweile alternativ Kugelgewindetriebe mit stehender Spindel und angetriebener Mutter - optional erfolgt der Antrieb dabei über Zahnriemen (FAR)
Das Konzept mit stehender Spindel ermöglicht neue Antriebskonzepte, wie beispielsweise die Anordnung mehrerer Motoren auf einer Spindel.
Elektromechanischer Hubzylinder
Elektromechanischer Hubzylinder
Die Baureihe Elektromechanischer Hubzylinder von Rexroth ermöglicht hohe Vorschubgeschwindigkeiten auch bei großen Lasten.
Alle wichtigen Bauteile stammen aus dem bewährten Standardprogramm von Rexroth und umfassen auch drei verschiedene Schritt- und Servomotoren mit unterschiedlichen Leistungsprofilen.

Weitere Informationen finden Sie hier.
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
Antriebseinheiten mit Kugelgewindetrieben
Produktdokumentation
CAD-Dateien: Alle Typen (gezippt)
CAD-Konfigurator
Infomaterial bestellen