Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Linearsysteme
Gewindetriebe
Kugelgewindetriebe
Planetengewindetrieb
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
Entgratanlagen
Service
eShop
Dokumentation und Downloads
Extranet
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

 

Elektromechanischer Hubzylinder

 
Elektromechanischer Hubzylinder

Die Baureihe Elektromechanischer Hubzylinder von Rexroth ermöglicht hohe Vorschubgeschwindigkeiten auch bei großen Lasten.
Alle wichtigen Bauteile stammen aus dem bewährten Standardprogramm von Rexroth und umfassen auch drei verschiedene Schritt- und Servomotoren mit unterschiedlichen Leistungsprofilen.

Die Mechanik basiert auf den bewährten gerollten Präzisions-
Kugelgewindetrieben in allen gängigen Durchmesser- und Steigungskombinationen. Entsprechend den Anforderungen des einzelnen Anwendungsfalles kann nach Leistungsmerkmalen wie Positioniergenauigkeit, Axialkraft oder Geschwindigkeit optimiert werden.

Die Verwendung eines Kugelgewindetriebs schließt den bei anderen Konstruktionen auftretenden Stick-Slip-Effekt aus und erhöht die Wiederholgenauigkeit des Gesamtsystems.
Durch die Verwendung von ideal dimensionierten Axialschrägkugellager wird die Tragzahl der Kugelgewindetriebe maximal ausgenutzt. Es bestehen umfangreiche Wahlmöglichkeiten bei der Antriebskonfiguration und den Befestigungselementen.

Die neuen Komponenten erfüllen durchgängig die Schutzklasse IP65 und eignen sich durch die Verwendung korrosionsbeständigen Niro-Materials für den Einsatz in der Verpackungstechnik mit häufigen Reinigungszyklen. Auch in der Dosier- und Verfahrenstechnik, in Werkzeug- und Holzbearbeitungsmaschinen sowie in der allgemeinen Automation eröffnet die robuste Kombination von Kraft und Geschwindigkeit erhebliche Vorteile.

Elektrisch oder pneumatisch?

Rexroth bietet auch ein umfassendes Produktportfolio an pneumatischen Kolbenstangenzylindern.
Pneumatische Lösungen eignen sich meist für das Anfahren von 2 festen Positionen.
Den Elektromechanischen Hubzylinder EMC empfehlen wir für variables, freies Positionieren bei unterschiedlichen Geschwindigkeitsprofilen.

Weitere Details? Siehe rechte Navigation
Elektromechanischer Hubzylinder

Produktdokumentation

CAD-Konfigurator

Vorteile auf einen Blick

Infomaterial bestellen
 
 
go to top of page | Print | Create PDF