image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Rexroth,
Linear- und Montagetechnik
Produkte und Leistungen
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Standard-Programm
eLINE-Kugelbüchsenführungen
Stahlwellen
Kugelgewindetriebe
Linearsysteme
Mehrachssysteme
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
CAD und Dokumentation
eShop
News und Presse
Service
Events und Messen
Training
Kontakt
Extranet
image x
image x
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x

 

eLINE-Kugelbüchsenführungen

 
eLINE-Kugelbüchsenführungen

Kugelbüchsenführungen mit Wellenböcke

eLINE Linear-Set Tandem

Die eLINE-Kugelbüchsenführungen sind durch ihren frei tragenden Einbau ideal für wirtschaftliche Anwendungen geeignet und das bei minimalem Montageaufwand.
Die Kugelbüchsen und Linearsets werden in spielfreier Ausführung geliefert. Sie sind bereits befettet und damit gebrauchsdauergeschmiert. Die Komponenten gibt es für die Wellendurchmesser 8 mm bis 40 mm und optional mit Wellenböcke.


Für die Montage gibt es die Besonderheit, dass ein Einpressen der Kugelbüchsen in die Aufnahmebohrung genügt, ohne dass der Anwender, wie sonst üblich, aufwändig sichern muss.

Weitere Details? Siehe rechte Navigation
eLINE-Kugelbüchsenführungen

Produktdokumentation

Produktdetails im Online-Katalog

CAD-Dateien: Auswahl einzelner Typen

CAD-Dateien: alle Typen (gezippt)

eShop

Vorteile auf einen Blick

Infomaterial bestellen
 
 
Zum Seitenanfang | Seite drucken