|
| |

Elektromechanischer Hubzylinder
 |
|
 |
 |

 |
 |
Die neue Baureihe Elektromechanischer Hubzylinder von Rexroth ermöglicht hohe Vorschubgeschwindigkeiten auch bei großen Lasten.
Alle wichtigen Bauteile stammen aus dem bewährten Standardprogramm von Rexroth und umfassen auch drei verschiedene Schritt- und Servomotoren mit unterschiedlichen Leistungsprofilen.

Die Mechanik basiert auf den bewährten gerollten Präzisions-
Kugelgewindetrieben in allen gängigen Durchmesser- und Steigungskombinationen. Entsprechend den Anforderungen des einzelnen Anwendungsfalles kann nach Leistungsmerkmalen wie Positioniergenauigkeit, Axialkraft oder Geschwindigkeit optimiert werden.

Die Verwendung eines Kugelgewindetriebs schließt den bei anderen Konstruktionen auftretenden Stick-Slip-Effekt aus und erhöht die Wiederholgenauigkeit des Gesamtsystems.
Durch die Verwendung von ideal dimensionierten Axialschrägkugellager wird die Tragzahl der Kugelgewindetriebe maximal ausgenutzt. Es bestehen umfangreiche Wahlmöglichkeiten bei der Antriebskonfiguration und den Befestigungselementen.

Die neuen Komponenten erfüllen durchgängig die Schutzklasse IP65 und eignen sich durch die Verwendung korrosionsbeständigen Niro-Materials für den Einsatz in der Verpackungstechnik mit häufigen Reinigungszyklen. Auch in der Dosier- und Verfahrenstechnik, in Werkzeug- und Holzbearbeitungsmaschinen sowie in der allgemeinen Automation eröffnet die robuste Kombination von Kraft und Geschwindigkeit erhebliche Vorteile.

Weitere Details? Siehe rechte Navigation
|
 |
|
|