Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Linearsysteme
Gewindetriebe
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Transfersystem TS 1
Transfersystem TS 2plus
Transfersystem TS 4plus
Transfersystem TS 5
TS 2pv
VarioFlow
VarioFlow S
Identifikationssysteme
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
Entgratanlagen
Service
eShop
Dokumentation und Downloads
Extranet
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  


Material- und Informationsflusstechnik

Identifikationssystem ID 15

Das Identsystem ID 15 ermöglicht die sichere und schnelle Identifikation von Werkstücken. Der Datenträger kann nicht nur auf oder unter dem Werkstückträger montiert, sondern auch komplett in die Rexroth-Werkstückträger integriert werden. Kurze Zugriffszeiten bei großer Störsicherheit und einer hohen Verfügbarkeit sind die Hauptmerkmale des Systems.

  • Der Schreib-Lese-Kopf (SLK) bietet einen direkten Anschluss in die Aktuator Sensor-Ebene über AS-i über M12-Steckverbinder.
  • Das ID 15 ermöglicht dynamische Datenübertragung: Beim Vorbeifahren im Abstand "a" und einer Transportgeschwindigkeit bis zu 20 m/min.
  • Eine separate Antenne mit USB-Anschluss ermöglicht in Verbindung mit der ID 15 Diagnosesoftware die einfache und schnelle Initialisierung der Datenträger.

ID 15
Einbau-Beispiel Sichere Identifikation auch bei Highspeed und von mehreren Seiten. Im Unterschied zu vergleichbaren Systemen kann ID 15 auch vorbeifahrende Werkstück- beziehungsweise Datenträger identifizieren – absolut zuverlässig und bis zu einer Geschwindigkeit von 20 m/min. Einzigartig dabei: Die Datenträger lassen sich von mehreren Seiten lesen. Optimal für den Einsatz bei Längs- und Querstrecken – ohne zeitaufwändiges Drehen der Werkstückträger.

Flexibilität auf ganzer Linie: Bei der Entwicklung des ID 15 haben wir Wert auf vielseitige Einsatzmöglichkeiten und problemlose Integration gelegt:
  • Passend für alle Rexroth-Transfersysteme und das VarioFlow- Werkstückträgersystem
  • Kompatibel zu allen Steuerungen der AS-i Spezifikation 2.1 mit Analogprofil 7.3 und 7.4. (gängige Standards)
  • Flexibilität bei der Montage durch kompakte Bauweise sowie ein breites Sortiment von Anbau- und Montagesätzen für Datenträger und Schreib-/Lesekopf
  • Schnelles, einfaches Neubeschreiben des Datenträgers bei Produktionsumstellung oder dem Umbau der Produktionslinie.
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
Identifikationssysteme

ID 15

ID 40

ID 200

Identifikationssysteme

Produktdokumentation und Software

Infomaterial bestellen
 
 
go to top of page | Print | Create PDF