Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Linearsysteme
Gewindetriebe
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Transfersystem TS 1
Transfersystem TS 2plus
Transfersystem TS 4plus
Transfersystem TS 5
TS 2pv
VarioFlow
VarioFlow S
Identifikationssysteme
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
Entgratanlagen
Service
eShop
Dokumentation und Downloads
Extranet
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Material- und Informationsflusstechnik
ID 200 – für RFID mit zentraler oder dezentraler Datenhaltung
ID 200
Das RFID-System ID 200 ist modular aufgebaut und einfach zu installieren. Es besteht aus Datenträgern, Antennen und Kommunikationsmodulen zur sicheren Identifikation von Bauteilen. Die mobilen, kompakten Datenträger mit Lesbarkeit von mehreren Seiten bieten bis zu 2 Kilobyte Speicherkapazität und sind in FRAM-Technik nahezu beliebig oft les- und wiederbeschreibbar. Die Rund- und Flachantennen arbeiten mit international genormten Frequenzen von 125 Kilohertz bzw. 13,56 Megahertz. Die Anbindung der Antennen in das übergeordnete Steuerungssystem erfolgt anhand der Kommunikationsmodule mit Ethernet oder Profibus-DP Schnittstelle.
ID 200 Anwendungsbild
Zwei Antennenanschlüsse sorgen für eine effiziente Kommunikation und störungsunempfindliche Datenübertragung. Die Antennen können gleichzeitig aktiv sein und mit verschiedenen Frequenzen genutzt werden. Sollte es dennoch zu einem Fehler kommen, erleichtert der integrierte Web-Server die Diagnose.
Das ID 200 bietet Ihnen folgende Vorteile:
  • Schnittstellenvielfalt – Neben Profibus und ProfiNet auch Ethernet/IP, TCP/IP und Modbus/TCP
  • Genormte Frequenzen und Übertragungsprotokolle - Handelsübliche Datenträger einsetzbar
  • Integrierter Web-Server für einfache Diagnose
  • Simultane Nutzung von 2 Antennen – auch mit verschiedenen Frequenzen (125kHz/ 13,56MHz)
  • Sicheres Lesen auch im Vorbeifahren
  • Plug & Run Lösung für alle Transfersysteme und VarioFlow
Identifikationssysteme
ID 15
ID 40
ID 200
Identifikationssysteme
Produktdokumentation und Software
Infomaterial bestellen