image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Rexroth,
Linear- und Montagetechnik
Produkte und Leistungen
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Kugelgewindetriebe
Linearsysteme
Mehrachssysteme
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Transfersystem TS 1
Transfersystem TS 2plus
Transfersystem TS 4plus
TSsolar
VarioFlow
VarioFlow S
Identifikationssysteme
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
CAD und Dokumentation
eShop
News und Presse
Service
Events und Messen
Training
Kontakt
Extranet
image x
image x
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x


Material- und Informationsflusstechnik

Datenhaltung in der Montagetechnik

Identifikations- und Datenträgersysteme werden zur Steuerung vielfältiger Produktions- und Transportsysteme in der Montagetechnik eingesetzt. Objektbezogene Daten bilden zum Einen die Grundlage zur gezielten Steuerung von Prozess- und Bearbeitungsschritten, zum anderen für die typ- bzw. variantenabhängige Ein- und Ausschleusung von Werkstückträgern bei der Herstellung von Produktvarianten auf verzweigten flexiblen Montagesystemen. Zwei Grundprinzipien prägen den Umgang mit den werkstückbezogenen Daten:
Die zentrale Datenhaltung basiert auf einer zentralen Speicherung aller werkstückrelevanten Daten. Hierzu bedarf es der zuverlässigen Identifikation des Werkstückes an der Bearbeitungsstation, worauf die zugehörigen Daten aus der zentralen Datenhaltung abgerufen werden. Die dezentrale Datenhaltung basiert auf mobilen Datenträgersystemen, in denen die werkstückrelevanten Daten direkt am Werkstück (oder auf dem Werkstückträger) mitgeführt werden. Erforderlich sind leistungsfähige Schreib- und Leseköpfe an den Bearbeitungsstationen, die die Informationen auslesen bzw. modifizieren.



Bei der zentralen Datenhaltung (ID 15) sind die prozess- und produktbezogenen Daten zentral abgelegt. Mobile Datenträger am Werkstückträger sowie die entsprechenden Lesegeräte stellen die zuverlässige Identifizierung der Werkstücke an den Fertigungsstationen sicher. Anhand der Werkstück-Identität wird der zugehörige Datensatz indiziert um die Daten in die SPS bzw. Zellensteuerung zu laden. Die Zellensteuerung liest daraus den Produkttyp (Variante, Auftrags- oder Fertigungslos) und den jeweiligen Fertigungsstatus. Aus diesen Informationen wird entnommen, ob und welche Prozesschritte erforderlich sind. Im Anschluss an den Durchlauf der Fertigungsstation werden die Informationen im Datensatz ergänzt. Der Datenfluss zwischen Bearbeitungsstation und Zentralrechner mit der Datenhaltung erfordert eine Vernetzung.
Bei der dezentralen Datenhaltung (ID 40) begleiten die prozess- und produktbezogenen Daten das Werkstück. Die Werkstückträger sind dazu mit einem mobilen Datenträger höherer Speicherkapazität ausgerüstet, der die Möglichkeit des Lesens und Schreibens von Daten bietet. Über entsprechende Schreib-/ Leseköpfe jederzeit auslesbar bzw. editierbar stehen die Daten mit dem mobilen Datenträger aktuell an jeder Prozessstation zur Verfügung. Die einzelen Stationen können damit autark die jeweiligen Fertigungsprozesse abwickeln; für die Werkstückdaten ist ein Netzwerk nicht erforderlich.
Identifikationssysteme

ID 15

ID 40

Download Katalog Identifikationssysteme
 
 
Zum Seitenanfang | Seite drucken