Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Linearsysteme
Gewindetriebe
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Strebenprofile
Profilbearbeitung
Verbindungstechnik
ESD
Zubehör
Linearführungen für Mechanik-Grundelemente
Berechnungsprogramm Linear Motion Designer LF-MGE
designLINE
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
Entgratanlagen
Service
eShop
Dokumentation und Downloads
Extranet
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  
Rexroth Profilbaukasten
Die Bundschraube:
Für die Winkelmontage mit Elektroschraubern
Vom 01.04.2011 bis 31.05.2011 senken wir den Preis der Bundschraube um 10%.

Winkel aus dem Produktprogramm von Rexroth sind das schnelle und exakte Montageelement ohne Profilbearbeitung. Eine einfache maschinelle Montage ermöglicht die 2010 eingeführte Bundschraube.




Multifunktionskopf

Durch den Multifunktionskopf lassen sich die Bundschrauben wahlweise mit Ring-Maul-Schlüssel (SW13) oder einem TORX-Schlüssel (TX40) befestigen.

Die statischen Belastungswerte der Winkel bleiben dabei unverändert.



Schnell & sicher

Der TORX-Kopf ermöglicht eine maschinelle Verschraubung und bietet eine sehr gute Zugänglichkeit für das Montagewerkzeug.

Ein Polyfleck auf dem Gewinde gewährleistet das Verdrehen der Hammermutter für einen definierten und sicheren Sitz im Strebenprofil.



Vorteile im Überblick
  • Maschinelle Verschraubung möglich
  • Schnelle und einfache Montage ohne Schlüsselumsetzen
  • Gute Zugänglichkeit selbst bei 90°-Montage
  • Breiter Flansch für optimale Kraftübertragung
  • ESD-fähig
Bestell- und Preisinformation


Art. Nr. Bezeichnung Zusatzbez. PG Verpackt zu Aktionspreis 
3842541246 Bundschraube M8X18-SW13-TX40 1 5SP 100 0,26 
3842541409 Bundschraube M8X20-SW13-TX40 2 5SP 100 0,26 

1 M8X18-SW13-TX40: Winkel 40x40 und 60x60
2 M8X20-SW13-TX40: alle weiteren Winkel für Profile mit 10er Nut


Der komplette Profilbaukasten – so können Sie Ihre Aufgaben schnell lösen
Der Rexroth Profilbaukasten enthält universell einsetzbare, exakt aufeinander abgestimmte und einfach montierbare Komponenten, mit denen Sie alle Aufgaben schnell und erfolgreich lösen können: Gestelle, Einhausungen, Arbeitsplätze und vieles mehr.
Mehr dazu hier.


So erhalten Sie weiterführende Informationen:
  • Rufen Sie uns an unter Telefon 0711/811-30698
  • Senden Sie uns eine unverbindliche Beratungsanfrage.
  • Bestellen Sie jetzt im eShop und sichern sich weitere 2% Zusatzrabatt.
  • Informieren Sie sich umfassend über den größten Profilbaukasten weltweit – mit über 100 verschiedenen Strebenprofilen.
 
 
go to top of page | Print | Create PDF