|
 |
| Mechanik Grundelemente |
Linearführungen -
Bewährtes in Bewegung |
 |
Sparen Sie 10 % vom 01.09.2011 bis 31.10.2011 bei unseren MGE Linearführungen.

Eine Übersicht der Sonderpreise finden Sie hier. |
 |

Wir bringen Sie in Bewegung

Die MGE Laufrollenführungen bieten Ihnen ein breites Anwendungs- spektrum in 3 Baugrößen. Realisieren Sie mit wenigen Einzelkomponenten einfache, bis hin zu hochpräzisen Führungen.
Die Kompatibilität zum Mechanik Grundelemente-Baukasten ermöglicht vielseitige Erweiterungs- und Einsatz- möglichkeiten.
|
 |

Montiert oder als Bausatz

Die MGE-Linearführungen erhalten Sie komplett montiert in Ihrer Wunsch- länge oder in Einzelteilen zum Selbst- bau.
Unsere Antriebskomponenten runden das Programm ab:
• Anbauflansche
• abgestimmte Getriebe
• Motoren
• Positions- und Endlagenschalter
|
 |

Vorteile auf einen Blick

• Hohe Tragzahlen und Steifigkeit
• Hohe Geschwindigkeit bis 5 m/s
• Geringe Reibung
• Wartungsfreundlich
• Frei wählbare Spurbreiten
• Beliebige Laufwagenlängen
• Geringes Gewicht
• Einheitliches Antriebskonzept
• Schnelle und sichere Montage
• Kompatibel zu den Mechanik
Grundelementen
|
|
 |

|
 |

Linear Motion Designer –
Professionelles Planungstool zur Achsauslegung

Mit dem kostenfreien Berechnungsprogramm Linear Motion Designer 1.0 wird die Auslegung und Dimensionierung Ihrer Achse leicht gemacht.

Das Tool unterstützt bei der Auswahl der optimalen technischen und wirtschaftlichen Lösung. Durch die automatische Visualisierung kann das Ergebnis umgehend begutachtet werden.
(Bestellnummer: 3 842 540 900)
|
 |
|
 |
Eine ausführliche Beschreibung unserer Linearführungen finden Sie im Katalog Linearführungen 1.2

Wenn Sie eine gedruckte Ausgabe bevorzugen, können Sie sich hier den aktuellen Katalog bestellen.

Der komplette Profilbaukasten – so können Sie Ihre Aufgaben schnell lösen

Der Rexroth Profilbaukasten enthält universell einsetzbare, exakt aufeinander abgestimmte und einfach montierbare Komponenten, mit denen Sie alle Aufgaben schnell und erfolgreich lösen können: Gestelle, Einhausungen, Arbeitsplätze und vieles mehr.
Ausführliche Informationen hier.

So erhalten Sie weiterführende Informationen:
- Rufen Sie uns an unter Telefon 0711/811-30698
- Senden Sie uns eine unverbindliche Beratungsanfrage.
- Bestellen Sie jetzt im eShop und sichern sich weitere 2% Zusatzrabatt.
- Informieren Sie sich umfassend über den größten Profilbaukasten weltweit – mit über 100 verschiedenen Strebenprofilen.
|
|
 |
|
|