Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelbüchsenführungen
Linearsysteme
Gewindetriebe
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Arbeitsplätze
Materialbereitstellung
Manuelle Verkettung
Rundrohrsystem EcoShape
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
Entgratanlagen
Service
eShop
Dokumentation und Downloads
Extranet
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

Manuelle Produktionssysteme
Praxis-Tipp zum demographischen Wandel:

MPS Tischplatten fördern die Produktivität
Nutzen Sie jetzt unser Aktionsangebot!


Vom 01.07.2011 bis 31.08. 2011 erhalten Sie unsere Tischplatten 10% günstiger.


Optimieren Sie die Ergonomie in Ihrer Produktion:

Ein ergonomischer Arbeitsplatz erleichtert die Arbeit und schont die Gesundheit der Mitarbeiter. Dies fördert wiederum die Produktivität, führt zu einer besseren Qualität und steigert die Motivation und Zufriedenheit.

Profitieren Sie von der Ergonomie - unsere MPS Tischplatten unterstützen Sie dabei!



Systemvorteile der Tischplatten:

Tischplatten aus dem MPS-Programm unterstützen optimale ergonomische Sichtbedingungen an Montage- und Prüfarbeitsplätzen.
Durch die gewählten Oberflächen und Farben kann die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung unterstützt und die Leistungsfähigkeit über den Arbeitstag hinweg erhalten werden.

Das physiologisch korrekte Kontrastverhältnis zusammen mit der richtig gewählten Beleuchtung verhindert eine vorzeitige Ermüdung.

Die zentralen Grundregeln der Ergonomie sind in unserem Rexroth Ergonomieratgeber erläutert.

Für jeden Anwendungsfall und Arbeitsplatztyp bieten wir die passende Tischplatte an:

Tischplatte Economic:

  • Schichtdicke: 0,1 mm
  • für normale mechanische Beanspruchungen geeignet
Tischplatte Basic:

  • Schichtdicke: 0,8 mm
  • für hohe mechanische Beanspruchungen geeignet
  • sehr abriebfest
  • hohe Stoß- und Kratzfestigkeit
  • beständig gegen organische Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, Benzin und Öl
  • kurzfristig beständig bis 180°C
Die Rexroth Tischplatten bestehen aus einer mit Hartlaminat beschichteten Spanplatte und verfügen über einen Umleimer aus ABS. Sie werden inklusive Befestigungsmaterial geliefert und sind auch in ESD-volumenleitfähiger Ausführung erhältlich.

Die Tischplatten lassen sich mit der Projektierungssoftware MTpro kundenspezifisch nach Breite und Tiefe konfigurieren.


Weitere Infos erhalten Sie im Rexroth MPS Katalog und im Ergonomieratgeber



So erhalten Sie weiterführende Informationen:
 
 
go to top of page | Print | Create PDF