|
| Rollenschienenführungen |
 |
Mit den Rollenschienenführungen werden selbst schwerste Lasten mit äußerst geringem Aufwand bewegt. Und das wegen der prinzipbedingten Steifigkeit mit einer Präzision, wie sie die Anwender von hochleistungsfähigen Werkzeugmaschinen und Robotern fordern.

Vorteile auf einen Blick:
- extrem hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
- hohe Drehmomentbelastbarkeit
- ruhiger, geschmeidiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Rollen
- Vorsatzdichtung serienmäßig
- geringe Schmiermengen durch ideale Schmierkanalgestaltung
- Schmieranschlüsse allseitig möglich, dadurch wartungsfreundlich
- Führungsschiene optional mit Abdeckband, dadurch einfache Montage
- integriertes, induktives und verschleißfreies Messsystem als Option, bis 4m Messlänge, Auflösung kleiner 1 µm
|
|
 |

|
 |
Schwerlastführungen in der Größe 100 und 125
Mit den Rollenschienenführungen der Größe 100 und 125 bietet Rexroth wälzgelagerte Führungen für den Schwermaschinenbau.
Weitere Informationen finden Sie hier.
|
|
 |

|
 |
Rollenschienenführungen für Montageflächen aus Mineralguss
Bei der Herstellung von Montageflächen aus Polymeren werden spanlos gefertigte Präzisionsabformungen mit speziellen Vergusstechnologien auf Mineralgussrohlingen aufgebracht. Rexroth-Profilschienen ohne Bodennut garantieren durch die vollflächige Auflage, auch bei hohen Anzugsmomenten der Befestigungsschrauben, eine präzise Führung ohne Welligkeit und Höhenabweichungen.
Weitere Informationen finden Sie hier.
|
|
 |

|
 |
Integriertes Messsystem für Rollenschienenführungen
Das integrierte Messsystem für Kugel- und Rollenschienenführungen besteht aus einem am Führungswagen verstifteten Lesekopf (nach dem AMOSIN Messprinzip) und einer in der Schiene integrierten Maßverkörperung.
Weitere Informationen finden Sie hier.
|
|
 |
Weitere Details? Siehe rechte Navigation
|
|
|
|
|
|
|
|