|
|
|
|

 |
| |

Profilschienenführungen
Profilschienenführungen für Montageflächen aus Mineralguss
 |
|
 |
 |

 |
 |
Bei der Herstellung von Montageflächen aus Polymeren werden spanlos gefertigte Präzisionsabformungen mit speziellen Vergusstechnologien auf Mineralgussrohlingen aufgebracht. Rexroth-Profilschienen ohne Bodennut garantieren durch die vollflächige Auflage, auch bei hohen Anzugsmomenten der Befestigungsschrauben, eine präzise Führung ohne Welligkeit und Höhenabweichungen. Damit reduziert die neue Kontur auch mögliche Fehlerquellen bei der Montage und Inbetriebnahme von Maschinen. Mineralguss findet immer häufiger Verwendung bei Werkzeug- und Sondermaschinen mit höchsten Genauigkeitsanforderungen. Diese Zukunftstechnologie erhöht die Unabhängigkeit vom Stahl-, Guss- und Energiemarkt.

Rexroth-Profilschienen mit glatter Bodenfläche schöpfen das volle Präzisionspotenzial von Montageflächen auf Polymerbasis aus. Die innovativen Rollenschienenführungen der Größen 35 bis 55, in den Genauigkeitsklassen SP, P und H, verfügen über eine um mehr als 50 Prozent größere Kontaktfläche im Vergleich zu Profilschienen mit breiter Nut. Damit erreichen sie die mit modernen Polymerabformungen erzielten extrem hohen Genauigkeiten von kleiner 0,01 mm/m Auflagefläche - und das bei niedrigeren Flächenpressungen.

Weitere Details? Siehe rechte Navigation
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|