Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Linear- und Montagetechnik
Produkte
Profilschienenführungen
Kugelschienenführungen
Rollenschienenführungen
Integriertes Messsystem
Laufrollenführungen
Kugelbüchsenführungen
Linearsysteme
Gewindetriebe
Mehrachssysteme - Handling & Bearbeitung
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
Entgratanlagen
Service
eShop
Dokumentation und Downloads
Extranet
Unternehmen
Zur Unternehmens-Startseite
von Bosch Rexroth
Search Search   Contact Contact   Sitemap Sitemap  
image x  

 

Schwerlastführungen in der Größe 100 und 125

 




Seit Rexroth mit der Größe 100 und 125 die Leistungsgrenzen für Rollenschienenführungen drastisch nach oben verschoben hat, stellen immer mehr Unternehmen des Schwermaschinen- und Anlagenbaus auf die moderne Wälzlagertechnik um. Ob in der Umformtechnik, der Schwerzerspanung oder beim Handling von schweren Lasten: Bis zu 90 Prozent weniger Reibung im Vergleich zu konventionellen Gleitführungen, Lastaufnahme in alle Belastungsrichtungen und ein wesentlich reduzierter Montageaufwand senken die Herstellkosten der Maschinenbauer und erhöhen entscheidend die Präzision.

Die Baugröße 100 erreicht eine statische Tragzahl von bis zu 1.218 kN. Die dynamische Tragzahl bei langen Führungswagen von 632 kN entspricht dem maximalen Abfluggewicht eines Airbus A 318.

Rollenschienenführungen der Größe 125 haben dynamische Tragzahlen von bis zu 1.000 kN und statisch sogar bis 2.000 kN, das entspricht dem Gewicht von 200 Pkws.


Weitere Details? Siehe rechte Navigation
Schwerlastführungen Gr. 100 u. 125

Produktdokumentation

CAD-Dateien: Alle Typen (gezippt)

Vorteile auf einen Blick

Infomaterial bestellen (Katalog Rollenschienen)