image x image x
Image trenn Image trenn  
    image x
image x image ximage x Linear Motion and Assembly TechnologiesPneumaticsService AutomationMobile Hydraulics Bosch Rexroth image x
image x
www.bosch.com
www.boschrexroth.com
Rexroth,
Linear- und Montagetechnik
Produkte und Leistungen
Profilschienenführungen
Kugelschienenführungen
eLINE-Schienenführungen
Rollenschienenführungen
Laufrollenführungen
Berechnungsprogramm
Kugelbüchsenführungen
Kugelgewindetriebe
Linearsysteme
Mehrachssysteme
Kugelrollen und Toleranzringe
Mechanik-Grundelemente
Manuelle Produktionssysteme
Material- und Informationsflusstechnik
Produktionsanlagen im Miniformat: Desktop Factory
CAD und Dokumentation
eShop
News und Presse
Service
Events und Messen
Training
Kontakt
Extranet
image x
image x
Suche Suche   Kontakt Kontakt   Adressen Adressen   Sitemap Sitemap   image x image x image x image x
image x

 

eLINE-Schienenführungen

 
eLINE-Kugelschienenführung

eLINE-Laufrolle

eLINE Schienenführungen

Rexroth hat mit den eLINE Schienenführungen ergänzend zu den bekannten Hochleistungs-Profilschienenführungen eine Baureihe entwickelt, die speziell den Bedürfnissen einfacher Handhabungs- und Positionierbewegungen sowie des Leichtmaschinenbaus entspricht. Die preiswerten Linearführungen ermöglichen den Einbau auf relativ unebenem Untergrund, wodurch weitere Kosteneinsparungen erzielt werden. Vorteilhaft wirken sich auch ihr niedriges Gewicht und der gute Korrosionsschutz aus. Das Besondere: Auf den Profilschienen kann der Anwender Laufrollen- und Kugelschienenwagen auch im gemischten Betrieb einsetzen.


eLINE Führung mit Kugelwagen

Es gibt die eLINE-Kugelschienenführungen in den Größen 15, 20 und 25 mit einteiligen Schienenlängen bis 4.000 mm und zwei Wagenbauformen. Die Produktreihe ist hauptsächlich in der Genauigkeitsklasse N angesiedelt. Für einfachere Applikationen wurde eine neue Genauigkeitsklasse E eingeführt. Führungsschienen und Führungswagen bestehen aus einer Aluminium-Knetlegierung mit Kugellaufbahnen und Kugeln aus gehärtetem Wälzlagerstahl.


eLINE Führung mit Laufrolle

Besonders hohe Laufruhe und minimales Laufgeräusch bei hohen Verfahrgeschwindigkeiten bis 12 m/s zeichnen die neuen Rexroth- Laufrollenwagen für eLINE-Profilschienen aus. Die sehr niedrige Reibung der leichten Laufrollenwagen minimiert den Schmiermittelverbrauch und garantiert eine lange Lebensdauer. Mit den Baugrößen 15, 20 und 25 deckt Rexroth ein breites Einsatzspektrum ab.


eLINE-Führungsschienen mit korrosionsbeständigen Stahleinlagen

Die Führungsschienen der eLINE-Profilschienenführungen von Rexroth sind jetzt mit korrosionsbeständigen Stahleinlagen erhältlich. Damit lassen sich, vor allem in Kombination mit den eLINE-Laufrollen-Führungswagen komplett korrosionsgeschützte Applikationen realisieren, wie sie in Bereichen der Medizintechnik, der Nahrungsmittelindustrie oder der Elektronikindustrie gefordert sind. Die Tragzahl bleibt gleich hoch, trotz des korrosionsbeständigen Materials der Kugellaufbahnen in den Führungsschienen.


Weitere Details? Siehe rechte Navigation
eLINE-Schienenführungen

Produktdokumentation

Produktdetails im Onlinekatalog

CAD-Dateien: Auswahl einzelner Typen

CAD-Dateien: Alle Typen (gezippt)

eShop

Vorteile auf einen Blick

Infomaterial bestellen
 
 
Zum Seitenanfang | Seite drucken