|
 |

Kugelschienenführungen
Vorteile auf einen Blick
 |
 |
 |
 |

|
 |
- hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
- hohe Dynamikwerte: v = 5 m/s auf Anfrage bis zu 10m/s und a = 500 m/s2
- Langzeitschmierung auch mehrere Jahre
- Minimalmengenschmiersystem mit integriertem Depot bei Ölschmierung
- allseitig Schmieranschlüsse
- Führungsschiene optional mit Abdeckband dadurch einfache Montage
- hohe Systemsteifigkeit durch vorgespannte O-Anordnung
- hohe Einbaufehlerkompensation mit Super-Führungswagen
- breites Zubehörprogramm für spezielle Branchenlösungen (Dichtungen, Abstreifer..)
- integriertes, induktives und verschleißfreies Messsystem als Option, bis 4m Messlänge, Auflösung kleiner 1 µm
- neu: Führungswagen in rost- und säurebeständiger Ausführung DIN EN 10088
- bei Führungswagen aus Aluminium bis zu 60% Gewichtseinsparung
|
 |
|
|