|
|
|
|

 |
| |

Kugelschienenführungen mit Zahnstange
 |
|
 |
 |

 |
 |
Für Applikationen, mit der Anforderung große Hübe auch bei hohen Geschwindigkeiten (bis 5 m/s) zu realisieren, bietet die Bosch Rexroth AG ergänzend zu den Kugelschienenführungen passende Zahnstangen mit Ritzelantrieb.
Durch das einfache Aneinanderreihen der Zahnstangen sind praktisch beliebig lange Hübe möglich. Der modulare Aufbau ermöglicht die freie Kombination von Führungswagen, Schiene und Zahnstange. Generell ist die Systemlösung für Rexroth-Kugelschienenführungen in den Größen 25, 30 und 35 möglich. Zahnstangen und Führungswagen sind dabei in allen drei Größen beliebig kombinierbar.

Durch den Einsatz des modularen Produktpaketes erspart sich der Anwender Konstruktions- und Herstellaufwand für Zahnstangen und Ritzelantriebe. Außerdem verringern die aufeinander abgestimmten Komponenten den Montageaufwand (nur eine Bohrreihe).
Der Anwender kann bei Rexroth nicht nur die notwendigen mechanischen Komponenten zur Auslegung seines Antriebs sondern auch die elektromechanischen Komponenten wie Motor und dazugehöriger Regler aus einer Hand beziehen.
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
|
|