|
| Elektrohydraulische Hubwerksregelung EHR |
| EHR - Die Ausbaustufen |
 |
Flexibel und zukunftsorientiert:
Die innovatien Ausbaustufen der EHR ermöglichen die Anpassung an individuelle Anforderungen.
|

|

|
 |
Einfach clever einstellen – Automatic Hitch Control AHC

Der Software-Baustein AHC regelt ganz automatisch und dynamisch das Verhältnis zwischen Lage- und Zugkraft. Die EHR passt sich dadurch perfekt an die unterschiedlichen Bodenbedingungen an. Lediglich die erforderliche Bearbeitungstiefe muss eingestellt werden, um optimale Arbeitserzeugnisse zu erzielen. Individuelle Einstellungen sind weiterhin im manuellen Modus möglich.

Vorteile:

- Automatische Einstellung des Mischverhältnisses von Lage- und Zugkraft
- Fahrerentlastung
- Optimales Ergebnis bei der Bodenbearbeitung
- Produktivitätssteigerung
- Einfache Integration in bestehendes System
- Aktivierung nach Bedarf
- Bewährte EHR-Funktionalität bleibt erhalten
|
|
 |

|
 |
Perfekt dem Boden folgen – Pressure Relief Control PRC

Mit der hydraulischen Druckentlastung PRC folgt das Fronthubwerk
noch exakter der Bodenkontur und sorgt für eine boden- und materialschonende Bearbeitung. Die Einstellung erfolgt komfortabel von der Fahrerkabine aus, je nach Vorliebe manuell oder automatisch. Außerdem vereinfacht sich der Anbau z. B. des Mähwerks, da die sonst üblichen Entlastungsfedern nicht notwendig sind. PRC kommt ohne Drucksensoren und Speicher aus, was Bauraum und Kosten spart.

Vorteile:

- Entlastende Regelung für Traktorhubwerke
- Anbaugerät folgt präzise der Bodenkontur
- Keine Entlastungsfedern notwendig
- Optimaler Bedienkomfort
- Verminderter Geräteverschleiß und Bodenschonung
- Kraftstoffersparnis
- Funktionserweiterung des Hubwerks
|
|
 |

|
 |
Schnell und leicht senken – Hitch Lowering Support HLS

Einfach zu integrieren, einfach zu bedienen: HLS gibt Druck auf das Hubwerk, um es aktiv und dadurch deutlich schneller zu senken. Das ist besonders praktisch bei unbelastetem Hubwerk sowie kalten Umgebungstemperaturen. Durch den definierten Druck können zudem Anbaugeräte leichter abgekoppelt werden.

Vorteile:

- Unterstützung des Senkvorgangs des Hubwerks
- Schnelles Senken bei kaltem Öl und/oder ohne Anbaugerät
- Einfaches Abkoppeln des Anbaugeräts
- Verkürzter Einzug von Arbeitsgeräten
- Bewährte EHR-Funktionalität bleibt erhalten
- Einfache Aktivierung durch Hecktaster und/oder EHR-Bedienteil
- Zur Verwendung mit mechanisch betätigten Wegeventilen
|
|
 |

|
 |
Doppelt wirkt besser – EHR-dw

Schonende Bodenbearbeitung, Effizienzsteigerung und leichte Bedienbarkeit zeichnen die doppelt wirkende Variante der EHR aus. Denn durch das aktive, geregelte Drücken erreicht die EHR-dw schneller die gewünschte Arbeitstiefe und optimiert die Tiefenführung – selbst bei harten Böden und wechselnden Bodenverhältnissen.
|
|
 |
|
|
|
|
|
EHR - Der Standard |
 |
|
EHR - Die Ausbaustufen |
 |
|
Kontakt |
 |
|
|
 |
|
 |
Mehr Effizienz im Traktor durch innovative Rexroth-Hydraulik (verfügbar ab KW47) |
|
|
|
|
|