Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Mobilhydraulik
Produkte
Produktkatalog Mobilhydraulik
Systeme
Funktionsmodule
Produkt-Highlights
SILENCE PLUS
Verstellpumpe A1VO
AZ-Configurator
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
Die neue Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS
Ein Quantensprung in der Geräuschreduzierung
SILENCE PLUS
Rexroth präsentiert mit der SILENCE PLUS eine neue Generation von Außenzahnradpumpen, deren Geräuschpegel gegenüber einer konventionellen Außenzahnradpumpe um durchschnittlich 15 dB(A) reduziert ist. Die neue Pumpe strahlt dabei auch einen angenehmeren, tieferen Klang aus.

Die SILENCE PLUS ist vor allem für den Einsatz in Anwendungen mit elektromotorischen Antrieben interessant – beispielsweise in Gabelstaplern, Hubarbeitsbühnen oder Industrieaggregaten. So werden diese Anwendungen erheblich leiser - und das in Druckbereichen bis 280 bar.


Hier finden Sie alle verfügbaren Produktanimationen zur SILENCE PLUS in verschiedenen Sprachausgaben:
SILENCE PLUS Filmübersicht



Bosch Rexroth erhält John Connell Award für die SILENCE PLUS
Bosch Rexroth erhält John Connell Award für die SILENCE PLUS

  • Die signifikante Geräuschreduzierung der SILENCE PLUS überzeugte die englische Jury.
  • Presseinformation: [PI 135-11]
  • Weiter Informationen zum John Connell Award: http://noiseabatementsociety.com (nur in englischer Sprache verfügbar)
Rexroth mit SILENCE PLUS Gesamtsieger des Industriepreis 2011
Rexroth mit SILENCE PLUS Gesamtsieger des Industriepreis 2011

  • Die neue geräuschreduzierende Außenzahnradpumpe SILENCE PLUS überzeugte die Jury.
  • Presseinformation: [PI 031-11]
  • Weitere Informationen zum Industriepreis: www.industriepreis.de
Die Vorteile
Die Vorteile auf einen Blick:

  • Durchschnittlich 15 db(A) weniger Geräusch als Standard-Außenzahnradpumpen
  • Reduzierte Lärmbelastung für Maschinenbediener und Umfeld
  • Einsparung geräuschreduzierender Sekundärmaßnahmen
  • Unterstützung bei Einhaltung gesetzlicher Geräuschgrenzwerte
  • Hohe Effizienz und Lebensdauer
  • Problemlose Umrüstung, dank Kompatibilität zu allen anderen Rexroth Außenzahnradpumpen
SILENCE PLUS – senkt Lärmbelastung und spart Kosten
SILENCE PLUS – senkt Lärmbelastung und spart Kosten

  • Verminderte Vibrationen durch um 75% reduzierte Förderstrom-Pulsation
  • Angenehmerer Ton dank der um 35% niedrigeren Frequenz
  • Nähere Informationen >>>
Hydrostatische Nuten
Die innovative Technik der SILENCE PLUS

  • Ständiger Zahnkontakt reduziert Betriebsgeräusche
  • Hydrostatisches Lager sorgt für lange Lebensdauer
  • Kompatibel mit Baureihen der Rexroth-Außenzahnradpumpen
  • Nähere Informationen >>>
Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von Rexroth
Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von Rexroth

  • Effiziente Optimierungs-Methoden, wie komplexe Verzahnungsberechnungen und Schwingungssimulationen
  • Messungen im schalltoten Messraum nach DIN- und ISO-Normen garantieren optimale Entwicklungsergebnisse
  • Nähere Informationen >>>
SILENCE PLUS
Geräuschsenkung
Konstruktion
Entwicklungs- und Fertigungskompetenz
Kontakt
Ihre Kontaktmöglichkeiten
Kontaktformular
Adressdatenbank
SILENCE PLUS Animationsfilm
Film zum Thema SILENCE PLUS
Film mit Fördertechnik-Anwendung
Film mit Industrie-Anwendung
Film mit Landtechnik-Anwendung
Presseinformation
Presseinformation
Presseinformation
Flyer zur SILENCE PLUS
Flyer
Flyer
Fachartikel
Fachartikel
Fachartikel
Anwenderbericht
Anwenderbericht
Anwenderbericht