SILENCE PLUS: die nächste Generation von Außenzahnradpumpen
SILENCE PLUS – senkt Lärmbelastung und spart Kosten
SILENCE PLUS
Bei der SILENCE PLUS wurde der Geräuschpegel im Vergleich zu konventionellen Außenzahnradpumpen um durchschnittlich 15 dB(A) reduziert. Das angenehme, deutlich geringere Eigengeräusch wird in allen Druck- und Drehzahlbereichen wahrgenommen. So setzt die SILENCE PLUS Umfeld und Maschinenbediener einer niedrigeren Arbeitslautstärke aus. Mitunter kostenintensive geräusch-senkende Sekundärmaßnahmen werden überflüssig. Darüber hinaus sorgt die verschleißoptimierte Konstruktion für Effizienz und Langlebigkeit.
Hören Sie den Unterschied!
Klicken Sie auf die Lautsprecher-
symbole um den Unterschied zwischen der SILENCE PLUS und einer Standard Aussenzahnrad-
pumpe zu hören.
Der deutlich gesenkte Schall-
pegel der SILENCE PLUS im
Vergleich zu einer konventio-
nellen Außenzahnradpumpe.
Vibrationen vermindert die um
75 % reduzierte Förderstrompul-
sation. Und die um 35 % niedri-
gere Frequenz bewirkt einen
angenehmeren Ton.