Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Mobilhydraulik
Produkte
Produktkatalog Mobilhydraulik
Systeme
Funktionsmodule
Diesel Hydraulic Control DHC
Energieoptimierte Baggersteuerungen EPC und VBO
Hydraulic Fly Wheel HFW
Downsizing
Hochleistungsbremsen HLB
Shift On Fly SOF
High Efficiency Traction Control
Produkt-Highlights
AZ-Configurator
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
Diesel Hydraulic Control DHC
Hintergründe
Voraussetzung für Diesel Hydraulic Control DHC ist ein vollständig elektro-hydraulisches System. Dabei werden der Fahrantrieb und die Arbeitshydraulik elektronisch angesteuert.

Gemeinschaftsentwicklung von Rexroth und Bosch

Mit Diesel Hydraulic Control DHC entwickelte Rexroth gemeinsam mit Bosch eine neue Steuerungsstrategie, die auch bei verschlechterten Lastannahmeverhalten und abgesenkten Drehzahlen die gewohnte Dynamik der Fahr- und Arbeitshydraulik erhält. DHC ändert dazu die herkömmliche Wirkungskette und meldet die zu erwartende Lastanforderungen vorab an den Dieselmotor. Dies erfolgt über aufeinander abgestimmte Steuergeräte von Bosch für die Motorsteuerung und von Rexroth für die Fahr- und Arbeitshydraulik. Dabei wird Energie nur dann bereit gestellt, wenn diese auch wirklich benötigt wird. Abgas- und Lärmemissionen werden reduziert. Des Weiteren ist es mit DHC möglich, das schlechte Lastannahmeverhalten eines TIER 4 final Verbrennungsmotors zu kompensieren.


Hintergründe DHC
Diesel Hydraulic Control DHC
Hintergründe
Funktion
Vorteile
Anwendungen
Lösungsansätze für TIER 4 final
Kontakt