Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Mobilhydraulik
Produkte
Produktkatalog Mobilhydraulik
Systeme
Funktionsmodule
Diesel Hydraulic Control DHC
Energieoptimierte Baggersteuerungen EPC und VBO
Hydraulic Fly Wheel HFW
Downsizing
Hochleistungsbremsen HLB
Shift On Fly SOF
High Efficiency Traction Control
Produkt-Highlights
AZ-Configurator
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
Downsizing
Funktion
Downsizing ermöglicht die Maschinenperformance auch bei Reduzierung der installierten Antriebsleistung beizubehalten. Im optimalen Fall führt ein solches Downsizing dazu, unter die "magische" 56-kW-Grenze für den Dieselmotor zu gelangen. Beim Downsizing wird der Wirkungsgrad der Hydraulik deutlich gesteigert und die verfügbare Energie noch effizienter genutzt. Die wesentlichen Ansatzpunkte für Optimierungen sind der Fahrantrieb, die Arbeitshydraulik und die elektronische Steuerung.

Mit dem Downsizing-System wurde die verfügbare Motorleistung von 68 kW auf 55 kW bei gleicher Maschinenperformance reduziert. Dadurch wurden die Herausforderungen, die mit dem Emissionsrichtlinien TIER4 final entstehen, erheblich verringert.

Beispiel eines Downsizing-System von Rexroth anhand eines Kompaktladers

Funktion Downsizing
Downsizing-System
Downsizing
Hintergründe
Funktion
Vorteile
Anwendungen
Lösungsansätze für TIER 4 final
Kontakt