Home Language Imprint Terms of Use www.bosch.com    
Bosch Rexroth
Language
english
deutsch
Bosch Rexroth AG
Mobilhydraulik
Produkte
Produktkatalog Mobilhydraulik
Systeme
Funktionsmodule
Diesel Hydraulic Control DHC
Energieoptimierte Baggersteuerungen EPC und VBO
Hydraulic Fly Wheel HFW
Downsizing
Hochleistungsbremsen HLB
Shift On Fly SOF
High Efficiency Traction Control
Produkt-Highlights
AZ-Configurator
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
Downsizing
Hintergründe
Hintergründe Downsizing
Grenzwerte für Emissionen

Anfang 2014 treten deutlich strengere Grenzwerte für die Emissionen von mobilen Arbeitsmaschinen in Kraft. Sie stellen die Hersteller vor enorme technische Herausforderungen. Denn um die Anforderungen von TIER 4 final einzuhalten, müssen die meisten Systeme von Grund auf neu entwickelt werden.

Erhöhung des Druckniveaus

Wesentlicher Ansatzpunkt, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist dabei eine Wirkungsgradoptimierung im System. Die richtige Auslegung der hydrostatischen Antriebe mit Hochdruckpumpen und -motoren kann den Wirkungsgrad des Fahrantriebs insgesamt deutlich verbessern. So wird ein Downsizing des Dieselmotors möglich.

Wirkungsgradsteigerung

Beim Downsizing des Dieselmotors soll eine identische Maschinenperformance bei Reduzierung der installierten Antriebsleistung gewährleistet werden. Folglich sind Downsizing des Dieselmotors und Optimierung des Hydrauliksystems untrennbar miteinander verbunden.
Ein kleinerer Motor würde die Emissionen senken und die Schwierigkeiten hinsichtlich der Tier 4 final-Bestimmungen kompensieren. Dies ist allerdings nur möglich, wenn der Wirkungsgrad der Hydraulik deutlich gesteigert und die verfügbare Energie noch effizienter genutzt werden kann.
Downsizing
Hintergründe
Funktion
Vorteile
Anwendungen
Lösungsansätze für TIER 4 final
Kontakt