|
 |
| Hydraulic Fly Wheel HFW |
| Funktion |
 |
|
|
 |
Bewährte Komponenten in Verbindung zum hydrostatischen Fahrantrieb

Hydraulic Fly Wheel HFW ist ein separates Hydrauliksystem und arbeitet immer im offenen Kreislauf. Es besteht aus bewährten Rexroth Komponenten (Axialkolbenpumpe, Steuerblock, Hydrospeicher, BODAS-Steuergerät) und besitzt lediglich bei Grundkomponenten der Maschine wie Tank, Filterung und Kühlung eine Verbindung zum hydrostatischen Fahrantrieb oder zur Arbeitshydraulik.
Bedingt durch die offenen Kreislaufpumpen A10VO und A11VO‚ welche ‚über Null schwenken’ können, wird eine einfache Änderung aus Pumpen- in Motorbetrieb unter Beibehaltung der Drehrichtung ermöglicht. Dadurch ist HFW in der Lage, auch im offenen Kreislauf die Durchflussrichtung zu ändern. Dieses System sowie die Regelungslogik sind von Rexroth patentiert und einmalig.

Keine verlorene Energie mit HFW
Somit bietet das Hydraulic Fly Wheel HFW die Möglichkeit, Energie kurzfristig aufzunehmen und dem Gerät zu einem späteren Zeitpunkt gezielt wieder zur Verfügung zu stellen.
Hierfür nimmt die Axialkolbeneinheit zunächst Moment an der Verbrennungsmotorwelle auf. Der so erzeugte Ölstrom wird in einen Speicher geführt. Der Druck im Speicher steigt somit und damit auch dessen Energieinhalt. Die so gespeicherte Energie wird durch Umkehr des Ölstroms dann wieder entladen und über die, nun als Motor arbeitende Axialkolbeneinheit in Antriebsmoment gewandelt und an die Verbrennungsmotorwelle abgegeben.

Das elektronische Steuergerät regelt dabei die Fördervolumen der Axialkolbeneinheit so, dass während der Aufladung sowie der Rekuperation ein individuell einstellbares Drehmoment an der Antriebswelle abgenommen bzw. aufgeprägt wird.
|
|
|
|
|
|